球頭平頭螺釘 (EH 22570.) 可與塑料止推墊 (EH 22570.) 結合使用。
本产品 22570.0448 - 平頭螺釘 球形頭 / (d1: M10, l: 40 mm) 是该产品组的一个变型 腳座螺絲 球形頭 (EH 22570.)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.