平頭螺釘是可以直接通過推力點傳遞力的夾緊螺釘。 鋼製版本的推力點的壓力面已硬化。
為了夾緊敏感表面,可以在止推點上安裝止推墊EH22560。(DIN 6311和低版本)。 止推墊的卡環實現平頭螺釘和止推墊之間的連接,可以用手將其釋放。
這些具有推力點的平頭螺釘的特點是,在推力點上具有附加的半徑“ r”(相對於DIN 6332進行了優化),這使在推力墊中的組裝更加容易。
平頭螺釘的止點直徑小於螺紋的內徑,因此也可以將其擰入銷釘側。
本产品 22540.0203 - 平頭螺釘 DIN 6332 有推力點型式S / 有槽溝 (d1: M20, l1: 150 mm) 是该产品组的一个变型 腳座螺絲 DIN 6332 有推力點型式S (EH 22540.)
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers