22540.0061 - 平頭螺釘
DIN 6332 有推力點型式S

平頭螺釘是可以直接通過推力點傳遞力的夾緊螺釘。 鋼製版本的推力點的壓力面已硬化。

為了夾緊敏感表面,可以在止推點上安裝止推墊EH22560。(DIN 6311和低版本)。 止推墊的卡環實現平頭螺釘和止推墊之間的連接,可以用手將其釋放。

這些具有推力點的平頭螺釘的特點是,在推力點上具有附加的半徑“ r”(相對於DIN 6332進行了優化),這使在推力墊中的組裝更加容易。

平頭螺釘的止點直徑小於螺紋的內徑,因此也可以將其擰入銷釘側。

本产品 22540.0061 - 平頭螺釘 DIN 6332 有推力點型式S / 有槽溝 (d1: M6, l1: 30 mm) 是该产品组的一个变型 腳座螺絲 DIN 6332 有推力點型式S (EH 22540.)

版本
材質
相片
d1 [mm]
l1 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
有槽溝
材質:
鋼,塗黑,質量 5.8,推力點硬化
相片:
1
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
30 mm
品項品號:
22540.0061
文件
平頭螺釘
  • 有槽溝 – 相片 1, 鋼 
  • d1: M6
  • l1: 30 mm
  • d2 h11: 4,5 mm
  • d3: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: ~ 32,1 mm
  • n: 1 mm
  • 重量: 4,5 g
平頭螺釘

材質

  • 鋼,塗黑,質量 5.8,推力點硬化
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22540.0061
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。