定位珠螺絲 有頭,球防止迴轉

EH 22700.

球頭推力螺釘還可用於夾緊、擰緊或支撐非平行表面。

平面的可移動球可實現平面負載傳輸。

您的選擇導致 54 打擊

版本
材質
d1 [mm]
l2 ~ [mm]
靜態荷重能力1) max. [kN]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
平面球,軸承面平整
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 30 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
18 kN
品項品號:
22700.0332
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 平面球,軸承面平整, 不銹鋼  
  • d1: M12
  • l2: ~ 30 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • 球直徑: 8,5 mm
  • WS: 10 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 18 kN
  • 重量: 38 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
平面球,軸承面平整
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
18 kN
品項品號:
22700.0334
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 平面球,軸承面平整, 不銹鋼  
  • d1: M12
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • 球直徑: 8,5 mm
  • WS: 10 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 18 kN
  • 重量: 52 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
平面球,軸承面平整
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
18 kN
品項品號:
22700.0336
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 平面球,軸承面平整, 不銹鋼  
  • d1: M12
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 44 mm
  • 球直徑: 8,5 mm
  • WS: 10 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 18 kN
  • 重量: 80 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
平面球,軸承面平整
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
36 kN
品項品號:
22700.0342
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 平面球,軸承面平整, 不銹鋼  
  • d1: M16
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • 球直徑: 12 mm
  • WS: 14 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 36 kN
  • 重量: 93 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
平面球,軸承面平整
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
36 kN
品項品號:
22700.0344
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 平面球,軸承面平整, 不銹鋼  
  • d1: M16
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • 球直徑: 12 mm
  • WS: 14 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 36 kN
  • 重量: 121 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
平面球,軸承面平整
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
36 kN
品項品號:
22700.0346
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 平面球,軸承面平整, 不銹鋼  
  • d1: M16
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 36 mm
  • 球直徑: 12 mm
  • WS: 14 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 36 kN
  • 重量: 153 g
show article view
定位珠螺絲

材質

珠子

  • 軸承鋼,硬化
  • 不鏽鋼,硬化

螺絲

  • 鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
  • 不繡鋼 1.4305 

注意事項

注意:螺紋跑出 l4!

珠子有防止旋轉保護

特殊的樣式歡迎洽詢。 

參考

螺紋鎖附依需求,請參閱附錄 - 技術數據 -

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22700. 定位珠螺絲 – 有頭,球防止迴轉
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Thrust Screws / Ball-Ended Thrust Screws
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Ball-ended Thrust Screws
分類:
訊息素材