材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
- 平面球,軸承面平整, 熱處理鋼
- d1: M6
- l2: ~ 20 mm
- d2: 10 mm
- d3: 3,2 mm
- l3: 6 mm
- l4: 3 mm
- 球直徑: 4 mm
- WS: 5 mm
- 靜態荷重能力1) max.: 6 kN
- 重量: 6,1 g
show article view
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
- 平面球,軸承面平整, 熱處理鋼
- d1: M6
- l2: ~ 30 mm
- d2: 10 mm
- d3: 3,2 mm
- l3: 6 mm
- l4: 3 mm
- 球直徑: 4 mm
- WS: 5 mm
- 靜態荷重能力1) max.: 6 kN
- 重量: 7,7 g
show article view
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
- 平面球,軸承面平整, 熱處理鋼
- d1: M6
- l2: ~ 40 mm
- d2: 10 mm
- d3: 3,2 mm
- l3: 6 mm
- l4: 16 mm
- 球直徑: 4 mm
- WS: 5 mm
- 靜態荷重能力1) max.: 6 kN
- 重量: 10 g
show article view
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
- 平面球,軸承面平整, 熱處理鋼
- d1: M8
- l2: ~ 20 mm
- d2: 13 mm
- d3: 4,5 mm
- l3: 8 mm
- l4: 3,5 mm
- 球直徑: 5,5 mm
- WS: 6 mm
- 靜態荷重能力1) max.: 9 kN
- 重量: 12 g
show article view
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
- 平面球,軸承面平整, 熱處理鋼
- d1: M8
- l2: ~ 35 mm
- d2: 13 mm
- d3: 4,5 mm
- l3: 8 mm
- l4: 3,5 mm
- 球直徑: 5,5 mm
- WS: 6 mm
- 靜態荷重能力1) max.: 9 kN
- 重量: 17 g
show article view
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
- 平面球,軸承面平整, 熱處理鋼
- d1: M8
- l2: ~ 50 mm
- d2: 13 mm
- d3: 4,5 mm
- l3: 8 mm
- l4: 22 mm
- 球直徑: 5,5 mm
- WS: 6 mm
- 靜態荷重能力1) max.: 9 kN
- 重量: 23 g
show article view
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
靜態荷重能力1) max. [kN]:
12 kN
- 平面球,軸承面平整, 熱處理鋼
- d1: M10
- l2: ~ 25 mm
- d2: 16 mm
- d3: 6 mm
- l3: 10 mm
- l4: 4,5 mm
- 球直徑: 7 mm
- WS: 8 mm
- 靜態荷重能力1) max.: 12 kN
- 重量: 24 g
show article view
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
靜態荷重能力1) max. [kN]:
12 kN
- 平面球,軸承面平整, 熱處理鋼
- d1: M10
- l2: ~ 40 mm
- d2: 16 mm
- d3: 6 mm
- l3: 10 mm
- l4: 4,5 mm
- 球直徑: 7 mm
- WS: 8 mm
- 靜態荷重能力1) max.: 12 kN
- 重量: 31 g
show article view
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
靜態荷重能力1) max. [kN]:
12 kN
- 平面球,軸承面平整, 熱處理鋼
- d1: M10
- l2: ~ 60 mm
- d2: 16 mm
- d3: 6 mm
- l3: 10 mm
- l4: 28 mm
- 球直徑: 7 mm
- WS: 8 mm
- 靜態荷重能力1) max.: 12 kN
- 重量: 44 g
show article view
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
靜態荷重能力1) max. [kN]:
18 kN
- 平面球,軸承面平整, 熱處理鋼
- d1: M12
- l2: ~ 30 mm
- d2: 18 mm
- d3: 7,2 mm
- l3: 12 mm
- l4: 5 mm
- 球直徑: 8,5 mm
- WS: 10 mm
- 靜態荷重能力1) max.: 18 kN
- 重量: 38 g
show article view
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
靜態荷重能力1) max. [kN]:
18 kN
- 平面球,軸承面平整, 熱處理鋼
- d1: M12
- l2: ~ 50 mm
- d2: 18 mm
- d3: 7,2 mm
- l3: 12 mm
- l4: 5 mm
- 球直徑: 8,5 mm
- WS: 10 mm
- 靜態荷重能力1) max.: 18 kN
- 重量: 52 g
show article view
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
靜態荷重能力1) max. [kN]:
18 kN
- 平面球,軸承面平整, 熱處理鋼
- d1: M12
- l2: ~ 80 mm
- d2: 18 mm
- d3: 7,2 mm
- l3: 12 mm
- l4: 44 mm
- 球直徑: 8,5 mm
- WS: 10 mm
- 靜態荷重能力1) max.: 18 kN
- 重量: 80 g
show article view
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
靜態荷重能力1) max. [kN]:
36 kN
- 平面球,軸承面平整, 熱處理鋼
- d1: M16
- l2: ~ 40 mm
- d2: 24 mm
- d3: 10,7 mm
- l3: 16 mm
- l4: 6 mm
- 球直徑: 12 mm
- WS: 14 mm
- 靜態荷重能力1) max.: 36 kN
- 重量: 93 g
show article view
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
靜態荷重能力1) max. [kN]:
36 kN
- 平面球,軸承面平整, 熱處理鋼
- d1: M16
- l2: ~ 60 mm
- d2: 24 mm
- d3: 10,7 mm
- l3: 16 mm
- l4: 6 mm
- 球直徑: 12 mm
- WS: 14 mm
- 靜態荷重能力1) max.: 36 kN
- 重量: 121 g
show article view
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
靜態荷重能力1) max. [kN]:
36 kN
- 平面球,軸承面平整, 熱處理鋼
- d1: M16
- l2: ~ 80 mm
- d2: 24 mm
- d3: 10,7 mm
- l3: 16 mm
- l4: 36 mm
- 球直徑: 12 mm
- WS: 14 mm
- 靜態荷重能力1) max.: 36 kN
- 重量: 153 g
show article view
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
靜態荷重能力1) max. [kN]:
60 kN
- 平面球,軸承面平整, 熱處理鋼
- d1: M20
- l2: ~ 50 mm
- d2: 30 mm
- d3: 13,5 mm
- l3: 20 mm
- l4: 7,5 mm
- 球直徑: 15 mm
- WS: 17 mm
- 靜態荷重能力1) max.: 60 kN
- 重量: 183 g
show article view
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
靜態荷重能力1) max. [kN]:
60 kN
- 平面球,軸承面平整, 熱處理鋼
- d1: M20
- l2: ~ 80 mm
- d2: 30 mm
- d3: 13,5 mm
- l3: 20 mm
- l4: 28 mm
- 球直徑: 15 mm
- WS: 17 mm
- 靜態荷重能力1) max.: 60 kN
- 重量: 254 g
show article view
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
靜態荷重能力1) max. [kN]:
60 kN
- 平面球,軸承面平整, 熱處理鋼
- d1: M20
- l2: ~ 100 mm
- d2: 30 mm
- d3: 13,5 mm
- l3: 20 mm
- l4: 48 mm
- 球直徑: 15 mm
- WS: 17 mm
- 靜態荷重能力1) max.: 60 kN
- 重量: 303 g
show article view
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
靜態荷重能力1) max. [kN]:
80 kN
- 平面球,軸承面平整, 熱處理鋼
- d1: M24
- l2: ~ 60 mm
- d2: 36 mm
- d3: 15,8 mm
- l3: 24 mm
- l4: 9 mm
- 球直徑: 18 mm
- WS: 19 mm
- 靜態荷重能力1) max.: 80 kN
- 重量: 325 g
show article view
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
靜態荷重能力1) max. [kN]:
80 kN
- 平面球,軸承面平整, 熱處理鋼
- d1: M24
- l2: ~ 90 mm
- d2: 36 mm
- d3: 15,8 mm
- l3: 24 mm
- l4: 30 mm
- 球直徑: 18 mm
- WS: 19 mm
- 靜態荷重能力1) max.: 80 kN
- 重量: 422 g
show article view
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
靜態荷重能力1) max. [kN]:
80 kN
- 平面球,軸承面平整, 熱處理鋼
- d1: M24
- l2: ~ 120 mm
- d2: 36 mm
- d3: 15,8 mm
- l3: 24 mm
- l4: 60 mm
- 球直徑: 18 mm
- WS: 19 mm
- 靜態荷重能力1) max.: 80 kN
- 重量: 528 g
show article view
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
- 平面球,軸承表面帶肋, 熱處理鋼
- d1: M8
- l2: ~ 20 mm
- d2: 13 mm
- d3: 4,5 mm
- l3: 8 mm
- l4: 3,5 mm
- 球直徑: 5,5 mm
- WS: 6 mm
- 靜態荷重能力1) max.: 9 kN
- 重量: 12 g
show article view
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
- 平面球,軸承表面帶肋, 熱處理鋼
- d1: M8
- l2: ~ 35 mm
- d2: 13 mm
- d3: 4,5 mm
- l3: 8 mm
- l4: 3,5 mm
- 球直徑: 5,5 mm
- WS: 6 mm
- 靜態荷重能力1) max.: 9 kN
- 重量: 17 g
show article view
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
- 平面球,軸承表面帶肋, 熱處理鋼
- d1: M8
- l2: ~ 50 mm
- d2: 13 mm
- d3: 4,5 mm
- l3: 8 mm
- l4: 22 mm
- 球直徑: 5,5 mm
- WS: 6 mm
- 靜態荷重能力1) max.: 9 kN
- 重量: 23 g
show article view
材質
珠子
螺絲
- 鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
- 不繡鋼 1.4305
注意事項
注意:螺紋跑出 l4!
珠子有防止旋轉保護
特殊的樣式歡迎洽詢。
參考
螺紋鎖附依需求,請參閱附錄 - 技術數據 -
規格表 EH 22700. 定位珠螺絲 – 有頭,球防止迴轉
Thrust Screws / Ball-Ended Thrust Screws
Flyer Ball-ended Thrust Screws
符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含 SVHC 物質
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不含 65 號提案物質
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。