定位珠螺絲 無頭,圓球

EH 22720.

熱塑性塑料球球端推力螺絲用於壓制脆弱的零件。

球頭推力螺釘還可用於定位和夾緊、緊固或支撐非平行表面。

您的選擇導致 161 打擊

版本
材質
d1 [mm]
l1 [mm]
靜態荷重能力1) max. [kN]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
84,7 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
120 kN
品項品號:
22720.0246
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M24
  • l1: 84,7 mm
  • 球直徑: 18 mm
  • WS: 12 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 120 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 223 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
5 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
2,5 kN
品項品號:
22720.0747
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 不銹鋼  
  • d1: M3
  • l1: 5 mm
  • 球直徑: 1,5 mm
  • WS: 1,5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 2,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 0,1 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
7,5 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
2,5 kN
品項品號:
22720.0748
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 不銹鋼  
  • d1: M3
  • l1: 7,5 mm
  • 球直徑: 1,5 mm
  • WS: 1,5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 2,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 0,2 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
10 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
2,5 kN
品項品號:
22720.0749
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 不銹鋼  
  • d1: M3
  • l1: 10 mm
  • 球直徑: 1,5 mm
  • WS: 1,5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 2,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 0,3 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
3,5 kN
品項品號:
22720.0750
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 不銹鋼  
  • d1: M4
  • l1: 6 mm
  • 球直徑: 2,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 3,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 0,3 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
8 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
3,5 kN
品項品號:
22720.0752
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 不銹鋼  
  • d1: M4
  • l1: 8 mm
  • 球直徑: 2,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 3,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 0,4 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
3,5 kN
品項品號:
22720.0754
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 不銹鋼  
  • d1: M4
  • l1: 10 mm
  • 球直徑: 2,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 3,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 0,5 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
12 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
3,5 kN
品項品號:
22720.0756
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 不銹鋼  
  • d1: M4
  • l1: 12 mm
  • 球直徑: 2,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 3,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 0,7 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
16 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
3,5 kN
品項品號:
22720.0758
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 不銹鋼  
  • d1: M4
  • l1: 16 mm
  • 球直徑: 2,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 3,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 1 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
4,5 kN
品項品號:
22720.0760
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 不銹鋼  
  • d1: M5
  • l1: 8 mm
  • 球直徑: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 4,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 0,7 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
10 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
4,5 kN
品項品號:
22720.0761
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 不銹鋼  
  • d1: M5
  • l1: 10 mm
  • 球直徑: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 4,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 0,9 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
4,5 kN
品項品號:
22720.0762
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 不銹鋼  
  • d1: M5
  • l1: 12 mm
  • 球直徑: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 4,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 1,1 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
16 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
4,5 kN
品項品號:
22720.0763
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 不銹鋼  
  • d1: M5
  • l1: 16 mm
  • 球直徑: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 4,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 1,6 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
4,5 kN
品項品號:
22720.0764
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 不銹鋼  
  • d1: M5
  • l1: 20 mm
  • 球直徑: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 4,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 2 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
25 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
4,5 kN
品項品號:
22720.0765
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 不銹鋼  
  • d1: M5
  • l1: 25 mm
  • 球直徑: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 4,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 2,6 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
10,8 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
9 kN
品項品號:
22720.0770
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 不銹鋼  
  • d1: M6
  • l1: 10,8 mm
  • 球直徑: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 9 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 1,3 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
12,8 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
9 kN
品項品號:
22720.0772
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 不銹鋼  
  • d1: M6
  • l1: 12,8 mm
  • 球直徑: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 9 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 1,7 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16,8 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
9 kN
品項品號:
22720.0774
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 不銹鋼  
  • d1: M6
  • l1: 16,8 mm
  • 球直徑: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 9 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 2,3 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20,8 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
9 kN
品項品號:
22720.0775
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 不銹鋼  
  • d1: M6
  • l1: 20,8 mm
  • 球直徑: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 9 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 3 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25,8 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
9 kN
品項品號:
22720.0776
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 不銹鋼  
  • d1: M6
  • l1: 25,8 mm
  • 球直徑: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 9 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 3,8 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
11,2 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
15 kN
品項品號:
22720.0780
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 不銹鋼  
  • d1: M8
  • l1: 11,2 mm
  • 球直徑: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 15 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 2,5 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
13,2 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
15 kN
品項品號:
22720.0782
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 不銹鋼  
  • d1: M8
  • l1: 13,2 mm
  • 球直徑: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 15 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 2,8 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
17,2 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
15 kN
品項品號:
22720.0783
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 不銹鋼  
  • d1: M8
  • l1: 17,2 mm
  • 球直徑: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 15 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 4 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
21,2 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
15 kN
品項品號:
22720.0784
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 不銹鋼  
  • d1: M8
  • l1: 21,2 mm
  • 球直徑: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 15 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 5,2 g
show article view
定位珠螺絲

材質

珠子

  • 軸承鋼,硬化
  • 不鏽鋼,硬化
  • 得林白塑膠 (POM)

螺絲

  • 鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
  • 不繡鋼 1.4305 

注意事項

珠子無防止旋轉功能。

特殊的樣式歡迎洽詢。 

參考

螺紋鎖附依需求,請參閱附錄 - 技術數據 -

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22720. 定位珠螺絲 – 無頭,圓球
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Thrust Screws / Ball-Ended Thrust Screws
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Ball-ended Thrust Screws
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息