熱塑性塑料球球端推力螺絲用於壓制脆弱的零件。
球頭推力螺釘還可用於定位和夾緊、緊固或支撐非平行表面。
本产品 22720.0242 - 定位珠螺絲 無頭,圓球 / 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1) (d1: M24, l1: 39,7 mm) 是该产品组的一个变型 定位珠螺絲 無頭,圓球 (EH 22720.)
珠子
螺絲
珠子無防止旋轉功能。
特殊的樣式歡迎洽詢。
螺紋鎖附依需求,請參閱附錄 - 技術數據 -
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers