球頭推力螺釘還可用於夾緊、擰緊或支撐非平行表面。
梅花起子可提供理想的附載傳輸。其驅動力並非經由邊緣傳輸 (帶有內六角),而是經由表面傳輸。由於理想的負載傳輸,工具的磨耗將會減少。工具壽命會增加。
本产品 22720.1564 - 定位珠螺絲 無頭,平面球端和梅花槽 / 平面球,軸承面平整 (d1: M6, l2: 16 mm) 是该产品组的一个变型 定位珠螺絲 無頭,平面球端和梅花槽 (EH 22720.)
珠子
螺絲
珠子無防止旋轉功能。
特殊的樣式歡迎洽詢。
螺紋鎖附依需求,請參閱附錄 - 技術數據 -
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。