短型的球端推力螺絲特別適用於直柄元件 DIN 1835 E的組合運用,例如,搭配Whistle Notch及Weldon型工具夾固裝置。
球頭推力螺釘還可用於夾緊、擰緊或支撐非平行表面。
平面的可移動球可實現平面負載傳輸。
本产品 22720.0693 - 定位珠螺絲 無頭部的, 短的 / 平面球,軸承表面光滑,用於直柄 DIN 1835 E (d1: M20 x 2 mm, l2: 25 mm) 是该产品组的一个变型 定位珠螺絲 無頭部的, 短的 (EH 22720.)
珠子
螺絲
珠子無防止旋轉功能。
特殊的樣式歡迎洽詢。
螺紋鎖附依需求,請參閱附錄 - 技術數據 -
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。