22880.0420 - Expander®密封栓塞
附細長型拉錨

Expander® 密封栓塞在流體科技中,是種安全,快速且經濟的封孔方式。例如夾治具結構中的液壓鑽孔。當使用延長拉錨式密封栓塞時,可利用友善的組立工具來完成組立。

本體和梢子是預先組裝好的,且適合在自動化過程中使用。

注意:

如果 Expander® 拉錨式密封栓塞使用在分隔溝槽時,則設定端可接受工作壓力必須降低50%!

請參考接下來的產品資訊頁中的技術資料。

本产品 22880.0420 - Expander®密封栓塞 附細長型拉錨 / (d1: 10 mm) 是该产品组的一个变型 Expander®密封栓塞 附細長型拉錨 (EH 22880.)

d1 [mm]
l1 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10,5 mm
品項品號:
22880.0420
文件
Expander密封栓塞
  • d1: 10 mm
  • d2: 4,75 mm
  • d3 +0,12 0: 10 mm
  • l1: 10,5 mm
  • l2: 75 mm
  • l3 max.: 12,5 mm
  • l4 max.: 19 mm
  • 重量: 15 g
Expander密封栓塞

材質

本體

  • 表面硬化鋼,退火的 

梢子

  • 鋼 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22880.0420
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。