版本:
組立工具, 氣動式操作, (ExTool 030) 適合尺寸 (d1) 4 - 6
- 組立工具, 氣動式操作, (ExTool 030) 適合尺寸 (d1) 4 - 6 – 相片 1
- 拉力: 19 kN [在 7 bar]
- 行程: ~ 25 mm
- d1: ~ 23 mm
- d2: ~ 26 mm
- l1: ~ 353 mm
- l2: ~ 133 mm
- l3: ~ 73,5 mm
- h1: ~ 356 mm
- 重量: 5350 g
show article view
版本:
組合工具,氣動操作 (ExTool 040-1),用於尺寸 (d1) 7 到 10
- 組合工具,氣動操作 (ExTool 040-1),用於尺寸 (d1) 7 到 10 – 相片 1
- 拉力: 24 kN [在 7 bar]
- 行程: ~ 18 mm
- d1: ~ 28 mm
- d2: ~ 34 mm
- l1: ~ 353 mm
- l2: ~ 133 mm
- l3: ~ 92 mm
- h1: ~ 356 mm
- 重量: 408 g
show article view
產品:
滑塊
公稱尺寸 d1: 4 mm
- ExTool 030 (22880.0510)
- 滑塊
- 敘述: 滑塊 – 相片 2
- 公稱 d1: 4 mm
- 重量: 6,3 g
產品:
滑塊
公稱尺寸 d1: 5 mm
- ExTool 030 (22880.0510)
- 滑塊
- 敘述: 滑塊 – 相片 2
- 公稱 d1: 5 mm
- 重量: 7,1 g
產品:
滑塊
公稱尺寸 d1: 6 mm
- ExTool 030 (22880.0510)
- 滑塊
- 敘述: 滑塊 – 相片 2
- 公稱 d1: 6 mm
- 重量: 7 g
產品:
滑塊
公稱尺寸 d1: 7 mm
- ExTool 040-1 (22880.0520)
- 滑塊
- 敘述: 滑塊 – 相片 2
- 公稱 d1: 7 mm
- 重量: 9,5 g
產品:
滑塊
公稱尺寸 d1: 8 mm
- ExTool 040-1 (22880.0520)
- 滑塊
- 敘述: 滑塊 – 相片 2
- 公稱 d1: 8 mm
- 重量: 11 g
產品:
滑塊
公稱尺寸 d1: 9 mm
- ExTool 040-1 (22880.0520)
- 滑塊
- 敘述: 滑塊 – 相片 2
- 公稱 d1: 9 mm
- 重量: 9,5 g
產品:
滑塊
公稱尺寸 d1: 10 mm
- ExTool 040-1 (22880.0520)
- 滑塊
- 敘述: 滑塊 – 相片 2
- 公稱 d1: 10 mm
- 重量: 9,7 g
產品:
不銹鋼本體與螺絲
用於擴張器密封栓塞
ExTool 030 (22880.0510)不銹鋼本體與螺絲
: 不銹鋼本體與螺絲
- ExTool 030 (22880.0510)
- 不銹鋼本體與螺絲
- 敘述: 不銹鋼本體與螺絲 – 相片 2
- 重量: 13 g
產品:
型式
用於擴張器密封栓塞
ExTool 030 (22880.0510)型式
: 型式
- ExTool 030 (22880.0510)
- 型式
- 敘述: 型式 – 相片 2
- 重量: 7,1 g
產品:
不銹鋼本體與螺絲
用於擴張器密封栓塞
ExTool 040-1 (22880.0520)不銹鋼本體與螺絲
: 不銹鋼本體與螺絲
- ExTool 040-1 (22880.0520)
- 不銹鋼本體與螺絲
- 敘述: 不銹鋼本體與螺絲 – 相片 2
- 重量: 20 g
產品:
螺旋狀, 附固定環, 黑色烤漆
用於擴張器密封栓塞
ExTool 030 (22880.0510)螺旋狀, 附固定環, 黑色烤漆
: 螺旋狀, 附固定環, 黑色烤漆
- ExTool 030 (22880.0510)
- 螺旋狀, 附固定環, 黑色烤漆
- 敘述: 螺旋狀, 附固定環, 黑色烤漆 – 相片 2
- 重量: 39 g
產品:
型式
用於擴張器密封栓塞
ExTool 040-1 (22880.0520)型式
: 型式
- ExTool 040-1 (22880.0520)
- 型式
- 敘述: 型式 – 相片 2
- 重量: 10 g
產品:
螺旋狀, 附固定環, 黑色烤漆
用於擴張器密封栓塞
ExTool 040-1 (22880.0520)螺旋狀, 附固定環, 黑色烤漆
: 螺旋狀, 附固定環, 黑色烤漆
- ExTool 040-1 (22880.0520)
- 螺旋狀, 附固定環, 黑色烤漆
- 敘述: 螺旋狀, 附固定環, 黑色烤漆 – 相片 2
- 重量: 41 g
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含 SVHC 物質
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.
不含 65 號提案物質
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。