伍全螺紋鎖銷用於快速緊固、鎖定、調整、更換、夾緊、連接和固定。 對於頻繁重複的連接,可以快速輕鬆地解鎖。
通過按下按鈕,螺紋段解鎖,螺紋鎖銷可以插入螺紋孔中或從螺紋孔中取出。 費時的擰入和擰出是不必要的。
螺紋鎖銷具有以下特點:
本产品 22355.0104 - 螺紋鎖銷 自行鎖固 / (d1: M8, l1: 20 mm) 是该产品组的一个变型 螺紋鎖銷 自行鎖固 (EH 22355.)
1) 通过试验确定的平均手作用力.
2) 通过试验确定的平均值.
3) 抗剪力类似 DIN 50141;数值适用于插入状态下的应用(不施加扭矩).
梢子零件
把手
按鈕
螺紋元件
彈簧
特殊的樣式歡迎洽詢。
由於螺紋的幾何形狀,螺紋尺寸越小,夾緊力越高。
螺紋鎖銷只能安裝到符合規格的螺紋。
按下按鈕可解鎖螺紋段。
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers