應用於夾治具中預加工工件的定位控制。
精度在 0.015 - 0.075 mm 之間,視工件表面而定。
透過壓縮空氣反流以進行接觸控制,並在監測元件上顯示。
本产品 22800.0020 - 定位感應器 氣動的 / 底部 / 側面聯連接 (d1: 25 mm, h1 h9: 20 mm) 是该产品组的一个变型 定位感應器 氣動的 (EH 22800.)
承座銷
膠封
螺絲
插入式凸管
其它資料歡迎洽詢。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.