22980.0562 - 活節螺栓
DIN 444,型式 B

活節螺栓類似於DIN 444,利用更高品質8.8的鋼材設計。不銹鋼A2-50的設計的張力至少500N/m㎡。

本产品 22980.0562 - 活節螺栓 DIN 444,型式 B / (d1: M24, l: 200 mm) 是该产品组的一个变型 活節螺栓 DIN 444,型式 B (EH 22980.)

材質
d1 [mm]
l [mm]
d2 H9 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
不銹鋼 1.4301
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
22 mm
品項品號:
22980.0562
文件
活節螺栓
  • 不銹鋼  
  • d1: M24
  • l: 200 mm
  • d2 H9: 22 mm
  • d3: 45 mm
  • b: 60 mm
  • s: 25 mm
  • 重量: 787 g
活節螺栓

材質

  • 不銹鋼 1.4301

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。 

參考

有關起始扭力請參考附件 - 技術資料 -

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22980.0562
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。