活節螺栓類似於DIN 444,利用更高品質8.8的鋼材設計。不銹鋼A2-50的設計的張力至少500N/m㎡。
本产品 22980.0432 - 活節螺栓 DIN 444,型式 B / (d1: M8, l: 40 mm) 是该产品组的一个变型 活節螺栓 DIN 444,型式 B (EH 22980.)
特殊的樣式歡迎洽詢。
有關起始扭力請參考附件 - 技術資料 -
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.