C 形墊圈(開槽墊圈)根據 DIN 6372 製造。為了更好地操作,C 形墊圈四周都有滾花。
本产品 22290.0036 - C型墊圈 DIN 6372 / (公稱: 36 mm) 是该产品组的一个变型 C華司 DIN 6372 (EH 22290.)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.