C華司 DIN 6372

EH 22290.

C 形墊圈(開槽墊圈)根據 DIN 6372 製造。為了更好地操作,C 形墊圈四周都有滾花。

您的選擇導致 9 打擊

公稱 [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
s [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
公稱 [mm]:
6 mm
b [mm]:
6,4 mm
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
16 mm
l [mm]:
0,8 mm
s [mm]:
6 mm
品項品號:
22290.0006
電腦輔助設計
文件
C型墊圈
  • 公稱: 6 mm
  • b: 6,4 mm
  • d1: 22 mm
  • d2: 16 mm
  • l: 0,8 mm
  • s: 6 mm
  • 重量: 13 g
show article view
C型墊圈
公稱 [mm]:
8 mm
b [mm]:
8,4 mm
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
21 mm
l [mm]:
1 mm
s [mm]:
7 mm
品項品號:
22290.0008
電腦輔助設計
文件
C型墊圈
  • 公稱: 8 mm
  • b: 8,4 mm
  • d1: 28 mm
  • d2: 21 mm
  • l: 1 mm
  • s: 7 mm
  • 重量: 24 g
show article view
C型墊圈
公稱 [mm]:
10 mm
b [mm]:
10,5 mm
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
25 mm
l [mm]:
1,2 mm
s [mm]:
8 mm
品項品號:
22290.0010
電腦輔助設計
文件
C型墊圈
  • 公稱: 10 mm
  • b: 10,5 mm
  • d1: 34 mm
  • d2: 25 mm
  • l: 1,2 mm
  • s: 8 mm
  • 重量: 38 g
show article view
C型墊圈
公稱 [mm]:
12 mm
b [mm]:
13 mm
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
30 mm
l [mm]:
1,8 mm
s [mm]:
9 mm
品項品號:
22290.0012
電腦輔助設計
文件
C型墊圈
  • 公稱: 12 mm
  • b: 13 mm
  • d1: 40 mm
  • d2: 30 mm
  • l: 1,8 mm
  • s: 9 mm
  • 重量: 57 g
show article view
C型墊圈
公稱 [mm]:
16 mm
b [mm]:
17 mm
d1 [mm]:
56 mm
d2 [mm]:
37 mm
l [mm]:
1,8 mm
s [mm]:
12 mm
品項品號:
22290.0016
電腦輔助設計
文件
C型墊圈
  • 公稱: 16 mm
  • b: 17 mm
  • d1: 56 mm
  • d2: 37 mm
  • l: 1,8 mm
  • s: 12 mm
  • 重量: 164 g
show article view
C型墊圈
公稱 [mm]:
20 mm
b [mm]:
21 mm
d1 [mm]:
64 mm
d2 [mm]:
45 mm
l [mm]:
2 mm
s [mm]:
14 mm
品項品號:
22290.0020
電腦輔助設計
文件
C型墊圈
  • 公稱: 20 mm
  • b: 21 mm
  • d1: 64 mm
  • d2: 45 mm
  • l: 2 mm
  • s: 14 mm
  • 重量: 241 g
show article view
C型墊圈
公稱 [mm]:
24 mm
b [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
75 mm
d2 [mm]:
52 mm
l [mm]:
2 mm
s [mm]:
16 mm
品項品號:
22290.0024
電腦輔助設計
文件
C型墊圈
  • 公稱: 24 mm
  • b: 25 mm
  • d1: 75 mm
  • d2: 52 mm
  • l: 2 mm
  • s: 16 mm
  • 重量: 376 g
show article view
C型墊圈
公稱 [mm]:
30 mm
b [mm]:
31 mm
d1 [mm]:
90 mm
d2 [mm]:
65 mm
l [mm]:
2 mm
s [mm]:
18 mm
品項品號:
22290.0030
電腦輔助設計
文件
C型墊圈
  • 公稱: 30 mm
  • b: 31 mm
  • d1: 90 mm
  • d2: 65 mm
  • l: 2 mm
  • s: 18 mm
  • 重量: 610 g
show article view
C型墊圈
公稱 [mm]:
36 mm
b [mm]:
37 mm
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
75 mm
l [mm]:
2,5 mm
s [mm]:
20 mm
品項品號:
22290.0036
電腦輔助設計
文件
C型墊圈
  • 公稱: 36 mm
  • b: 37 mm
  • d1: 100 mm
  • d2: 75 mm
  • l: 2,5 mm
  • s: 20 mm
  • 重量: 796 g
show article view
C型墊圈

材質

  • 鋼,熱處理, 染黑
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22290. C華司 – DIN 6372
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。