桿端是萬用的,但受制於動力負載。即使在腐蝕風險區域,不銹鋼的設計依然可以在高動力負載下被使用。
桿端被使用於承受軸和外殼之間的移動,且這個移動是並非直線。
桿端是隨時可安裝的元件,且根據 DIN ISO 12240-4 (尺寸系列 K) 製作而成。PTF材質被嵌裝於軸承殼後,意味著桿端是不需保養的。
請依照產品頁面的技術資訊做筆記
本产品 22982.0334 - 桿端 DIN 12240-4,帶有公螺牙 / 左手螺紋 (d1: 14 mm, l1: 60 mm) 是该产品组的一个变型 桿端 DIN 12240-4,帶有公螺牙 (EH 22982.)
本體
接頭球
軸承
軸承外殼
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers