索引螺栓用於索引
塑膠把手有較佳的握緊觸感.
本产品 22120.0310 - 分割螺栓 / 把手無塑膠披覆 (d1 -0,02 -0,04: 5 mm, d2: M10 x 1 mm) 是该产品组的一个变型 分割螺栓 (EH 22120.)
本體
固定梢子
扣住
螺帽必須個別購買。
藉由旋轉分割螺栓 180°,銷子將會縮回並被固定在凹槽處 (此時銷子不會彈出)。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers