索引螺栓用於索引
本产品 22120.1136 - 分割螺栓 附水平或螺絲凸緣 / 帶有右向鎖附 (d -0,05: 12 mm, l2 min: 12 mm) 是该产品组的一个变型 分割螺栓 附水平或螺絲凸緣 (EH 22120.)
外殼
固定梢子
扣住
通過墊圈ISO 7092進行組裝。
當使用帶有鎖附機構的型號時,拔出螺栓並旋轉 70°,然後用槽口固定(此時鎖銷不應突出)。
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。