索引柱塞用於索引鑽孔。
本产品 22120.0445 - 分割定位柱 無六角形軸環 / 有手把 (d1 -0,02 -0,05: 5 mm) 是该产品组的一个变型 分割定位柱 無六角形軸環 (EH 22120.)
本體
固定梢子
手把
不可移動的旋鈕。
螺帽必須個別購買。
適當的安裝工具是可利用的。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.