索引柱塞用於索引鑽孔。
本产品 22122.0305 - 分割定位柱 帶有快速鎖頭 / (d1 -0,02 -0,04: 6 mm, d2: M12 x 1,5 mm, l2 min: 6 mm) 是该产品组的一个变型 分割定位柱 帶有快速鎖頭 (EH 22122.)
本體
按鈕
固定梢子
手把
不可移動的旋鈕。
螺帽必須個別購買。
螺絲長度可由分割定位柱襯套調整 (EH 22120.)。
藉由拉動旋鈕,鎖銷被拉入鎖附。保護紅色壓紐指示鎖附位置 (鎖銷被拉入)。推出紅色壓紐讓鎖銷跳回鎖附位置。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.