索引柱塞用於索引鑽孔。
不銹鋼 A4 版本確保最大的耐腐蝕性。
本产品 22120.1158 - 分割定位柱 帶六角環,不銹鋼 A4 / 帶不銹鋼旋鈕 (d1 -0,02 -0,05: 8 mm, d2: M16 x 1,5 mm, l2 min: 12 mm) 是该产品组的一个变型 分割定位柱 帶六角環和鎖定,不銹鋼 A4 (EH 22120.)
本體
固定梢子
手把
固定螺帽
不可移動的旋鈕。
螺帽必須個別購買。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.