22690.0537 - 插銷  

適合用作底座元件、止動元件及推力墊。

本产品 22690.0537 - 插銷   / 有母牙 肋紋面 (h ±0,1: 40 mm, d1: M10) 是该产品组的一个变型 插銷   (EH 22690.)

版本
相片
h [mm]
d1 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
有母牙 肋紋面
相片:
6
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M10
品項品號:
22690.0537
文件
插銷  
  • 有母牙 肋紋面 – 相片 6
  • h ±0,1: 40 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 40 mm
  • t: 15 mm
  • WS: 19 mm
  • 起始扭力1) max.: 46 Nm
  • 重量: 84 g
插銷  

材質

  • 鋼,表面硬化,染黑
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22690.0537
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。