適用於定位、供壓或頂舉。
本产品 22080.0003 - 定位柱 光滑, 有軸環 / 身體和不銹鋼球,標準彈簧負載 (d1 +0,1: 3 mm) 是该产品组的一个变型 定位柱 光滑, 有軸環 (EH 22080.)
本體
珠子
彈簧
特殊的樣式歡迎洽詢。
定位柱經過特別測試,以得知其彈簧的範圍和作用。
分度阻力的計算,請參閱附錄 - 技術數據 -
較高彈簧力的版本,請見"EH 22080. 彈簧定位柱,平滑,長的,帶有軸環與滾珠"。
d1固定孔公差建議H7
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.