適用於定位、供壓或頂舉。
球的運行最大限度地減少了對手件的磨損,這也造成了正向鎖附行為取決於對手件。
可移動陶瓷球的另一個優點是電氣絕緣。
伍全陶瓷球的特點:
不銹鋼 A4 版本確保最大的耐腐蝕性。
本产品 22051.0708 - 定位柱 附可移動陶瓷球和槽,不銹鋼 A4 / heavy spring load (d1: M8) 是该产品组的一个变型 定位柱 附可移動陶瓷球和槽,不銹鋼 A4 (EH 22051.)
本體
軸承
珠子
彈簧
特殊的樣式歡迎洽詢。
定位柱經過特別測試,以得知其彈簧的範圍和作用。
螺紋鎖附依需求,請參閱附錄 - 技術數據 -
分度阻力的計算,請參閱附錄 - 技術數據 -
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.