這種在前面有孔的設計(圖2)適用於需要安裝與表面齊平的應用。
襯套用於快速且安全的定位扣件 EH 22340., EH 22350., EH 22370., EH 22380., EH 22400 等定位.
精確的軸環優化定心 (即板和組件的快速安裝)。
所有版本都是抗腐蝕和耐磨的。
本产品 22400.0920 - 定位襯套 用單邊作動 ball lock 梢 / 有外六角形 (d1 H11: 20 mm, d2: M36) 是该产品组的一个变型 定位襯套 用單邊作動 ball lock 梢 (EH 22400.)
這種在前面有孔的設計(圖2)可以通過曲柄銷表面扳手被安裝,或者通過銷面托座扳手安裝。
確保安全公差與一致的功能.輕易地應用在不同材料.可以使用在薄板工件上.可用於兩側.
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers