T型手柄的把手可以經由手來移動或輸送工件,例如, 零件成品組件,工件夾持系統,揚聲器和其他容器。
Lifting element with handle for quick and easy use. Special lifting supports on the workpiece, e.g. threads for screw fastening, are no longer required.
抗腐蝕和摩擦,因此適用於戶外。非常紮實,高負載力的沉澱硬化銷。
本产品 22351.0020 - 頂上梢 自鎖,帶把手 / (d1 -0,04 -0,08: 12 mm, l1 +0,6: 50 mm) 是该产品组的一个变型 頂上梢 自鎖,帶把手 (EH 22351.)
梢子零件
把手
按鈕
彈簧
簡單的 H11 鑽孔就足夠了。
1. 按下按鈕並按住 2. 插入升降銷 3. 鬆開按鈕(按鈕必須回到原來的位置)
1. 按下按鈕並按住。 2. 拆下吊銷。 3. 鬆開按鈕。
Each lifting pin contains an operating manual. This document is also available for download as PDF.
不符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。