適用於定位和供壓。
本产品 22150.0234 - 側向定位柱 與塑料彈簧和針 / 熱塑性銷, 輕彈簧荷重 (d1: 10 mm, d2: 5 mm, 彈簧荷重 F max.1: ~ 30 N) 是该产品组的一个变型 側向式定位柱 與塑料彈簧和針 (EH 22150.)
1) 統計平均值
2) If the workpiece height (y) is less than l2-d2/2, the coordinate dimension (x) must be calculated.
3) 偏斜銷型 (請見圖面)
彈簧
梢子
輕彈簧負載=藍色彈簧
滋潤本體是被建議的。
側向定位柱採壓入安裝。
用於計算嵌裝孔中心距離之公式:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = 中心距離,
y = 工件高度,
w = 工件長度,
x = 座標尺寸
s = 行程,
z = 檔塊直徑
計算尺寸 x:
y 大於或是等於 l2 - d2/2,然後 x = d2/2 – s
或是
y 小於 l2 - d2/2,然後 x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.