適用於定位和供壓。
密封防止碎片和灰塵。
本产品 2B150.1141 - 側向定位柱 平滑、密封、內螺紋 - 英制 / 標準彈簧荷重 (d1: 5/8 英吋, d2: 1/4-20, 彈簧荷重 F max.1: ~ 34 lb) 是该产品组的一个变型 側向式定位柱 平滑、密封、內螺紋 - 英制 (EH 2B150.)
膠封
本體
螺紋墊圈
彈簧
單獨的固定螺絲可以鎖入鈑件內的母牙。
標準荷重彈簧=鋼,黑化彈簧
用於計算嵌裝孔中心距離之公式:
l0 = z / 2 + w + x,
l0 =中心距離,
y =工件高度,
w =工件長度,
x = 行程,
z = 檔塊直徑
計算工件尺寸x:
x = d2 / 2-s
側向定位柱採壓入安裝。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers