適用於定位和供壓。
密封防止碎片和灰塵。
本产品 2B150.0150 - 側向定位柱 光滑,帶鋼銷,帶密封 - 英吋 / 輕彈簧荷重 (d1: 1/4 英吋, d2: 0,118 英吋, 彈簧荷重 F max.1: ~ 2,2 lb) 是该产品组的一个变型 側向式定位柱 光滑,帶鋼銷,帶密封 - 英吋 (EH 2B150.)
1) 統計平均值
2) If the workpiece height (y) is less than l2-d2/2, the coordinate dimension (x) must be calculated.
膠封
本體
彈簧
梢子
輕荷重彈簧=不鏽鋼彈簧
側向定位柱採壓入安裝。
用於計算嵌裝孔中心距離之公式:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = 中心距離,
y = 工件高度,
w = 工件長度,
x = 座標尺寸
s = 行程,
z = 檔塊直徑
計算尺寸 x:
y 大於或是等於 l2 - d2/2,然後 x = d2/2 – s
或是
y 小於 l2 - d2/2,然後 x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.