夾緊桿的組合提供了3種夾緊/支撐工件的方式:
浮動模式
浮動模式用於夾緊和支撐部件上的附加夾緊點。
以中心模式
夾桿的鉗口同步移動。 即使外徑被修改,工件的中心軸也不會改變。
機器副模式
選擇此模式時,其中一個卡爪會鎖定在夾桿上。 第二個下巴保持活動。
本产品 1586.400 - 組合夾緊桿 / () 是该产品组的一个变型 組合夾緊桿 (EH 1586. )
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.