當旋轉範圍有限或需要特定的槓杆位置時,可使用可調節的扁平張力槓桿。
可調節扁平張力槓桿的特點是結構高度低,特別適用於受限空間或槓桿不應懸垂的情況。
本产品 24441.0880 - 可調平拉把手 有螺絲 / (d1: 32 mm, d2: M10, l1: 80 mm) 是该产品组的一个变型 可調平拉把手 有螺絲 (EH 24441.)
把手
內部零件
螺絲
覆蓋
藉由舉起控制桿,鋸齒脫開。桿可以定位在由鋸齒。在鬆開桿時,細齒將自動重新嚙合。
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers