24441.1750 - 可調平拉把手 
帶有螺絲,不繡鋼 

當旋轉範圍有限或需要特定的槓杆位置時,可使用可調節的扁平張力槓桿。

可調節扁平張力槓桿的特點是結構高度低,特別適用於受限空間或槓桿不應懸垂的情況。 

本产品 24441.1750 - 可調平拉把手  帶有螺絲,不繡鋼  / (d1: 40 mm, d2: M16, l1: 32 mm) 是该产品组的一个变型 可調平拉把手  帶有螺絲,不繡鋼  (EH 24441.)

顏色
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
顏色:
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
32 mm
品項品號:
24441.1750
文件
可調平拉把手 
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 460 g
可調平拉把手 

材質

把手

  • 鋅壓鑄, 表面塗裝, 銀色, 類似 RAL 9006, 霧面

內部零件

  • 不繡鋼 1.4305 

螺絲

  • 不繡鋼 1.4305 

覆蓋 

  • 塑膠,亮灰色 

操作

藉由舉起控制桿,鋸齒脫開。桿可以定位在由鋸齒。在鬆開桿時,細齒將自動重新嚙合。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24441.1750
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。