當旋轉範圍有限或需要特定的槓杆位置時,可使用可調節的扁平張力槓桿。
可調節扁平張力槓桿的特點是結構高度低,特別適用於受限空間或槓桿不應懸垂的情況。
本产品 24441.1660 - 可調平拉把手 帶有螺絲,不繡鋼 / (d1: 32 mm, d2: M10, l1: 32 mm) 是该产品组的一个变型 可調平拉把手 帶有螺絲,不繡鋼 (EH 24441.)
把手
內部零件
螺絲
覆蓋
藉由舉起控制桿,鋸齒脫開。桿可以定位在由鋸齒。在鬆開桿時,細齒將自動重新嚙合。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.