24670.0250 - 星形把手
DIN 6336 塑膠

版本
襯套
d1 [mm]
d4 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
有牙 襯套, 型式 K
襯套:
鋼,鍍鋅 
d1 [mm]:
50 mm
d4 [mm]:
M10
品項品號:
24670.0250
文件
星形把手
  • 有牙 襯套, 型式 K, 鋼 
  • d1: 50 mm
  • d4: M10
  • d7: 22 mm
  • h3: 17 mm
  • h4: 32 mm
  • t3: 18 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 40 g
星形把手

材質

襯套

  • 鋼,鍍鋅 

把手

  • 熱固性塑膠 (PF 31),黑色 (接近色號 RAL 9005)
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24670.0250
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。