24660.0863 - 星形把手
DIN 6336 輕合金

這些星形夾具根據 DIN 6336 製造。

本产品 24660.0863 - 星形把手 DIN 6336 輕合金 / 有盲孔, 母牙, 型式 E (d1: 63 mm) 是该产品组的一个变型 星形把手 DIN 6336 輕合金 (EH 24660.)

版本
相片
表面 
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
有盲孔, 母牙, 型式 E
相片:
5
表面 :
已拋光
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
品項品號:
24660.0863
文件
星形把手
  • 有盲孔, 母牙, 型式 E – 相片 5, 已拋光
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • h2: 40 mm
  • t1 min: 22 mm
  • 重量: 118 g
星形把手

材質

把手

  • 輕合金 (鋁), 未拋光或拋光
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24660.0863
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。