車削、邊緣拋光處理, 未加工表面噴砂處理
本产品 24590.0545 - 手輪 DIN 950 輕合金 / 帶輪轂鍵槽,帶機械手柄 EH 24450。已組裝,形式 N-F/G(以前:F 3) (d1: 315 mm, d2 H7: 26 mm) 是该产品组的一个变型 手輪 DIN 950 輕合金 (EH 24590.)
手輪
機械把手 DIN 39 EH 24450.
軸端華司 EH 22270。 用於軸向緊固。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.