車削、邊緣拋光處理, 未加工表面噴砂處理
本产品 24590.0450 - 手輪 DIN 950 輕合金 / 不含輪轂鍵槽,帶機械手柄 EH 24450.,已組裝,B-F/G 型(以前:F 4) (d1: 400 mm, d2 H7: 30 mm) 是该产品组的一个变型 手輪 DIN 950 輕合金 (EH 24590.)
手輪
機械把手 DIN 39 EH 24450.
軸端華司 EH 22270。 用於軸向緊固。
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。