固定塊

EH 1010.100 - EH 1110.100

此安裝元件是 T 型槽系統的系統一部分。

您的選擇導致 2 打擊

系統
b1 [mm]
b2 [mm]
h1 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
系統:
V40
b1 [mm]:
40 mm
b2 [mm]:
10 mm
h1 [mm]:
40 mm
品項品號:
1010.100
電腦輔助設計
文件
固定塊
  • 系統: V40
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 17,2 mm
  • l2: 13 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 12,5 mm
  • d1: 8,25 mm
  • 重量: 281 g
show article view
固定塊
系統:
V70
b1 [mm]:
70 mm
b2 [mm]:
14 mm
h1 [mm]:
70 mm
品項品號:
1110.100
電腦輔助設計
文件
固定塊
  • 系統: V70
  • b1: 70 mm
  • l1: 70 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 24 mm
  • l2: 25 mm
  • h1: 70 mm
  • l3: 35 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • d1: 12,25 mm
  • 重量: 1677 g
  • d2: M12
show article view
固定塊

材質

  • 鋼,硬化,研磨  
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 1010.100 - EH 1110.100 固定塊
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
T-Slot Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
模組化夾具系統 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性