3380.040 - SECURAL 軟面槌
由一塊鋼所製作而成的防破壞頭和手柄,矩形嵌件 

SECURAL 軟面槌由於其矩形刀片而成為拐角和邊緣的真正專家。

中硬嵌件由聚氨酯製成,可更換。

完美平衡,鎚頭質量與彈丸質量的比率與衝擊面的緩衝特性相結合,保證了最大的回彈阻尼。 這使用戶可以在減輕關節壓力的情況下工作,同時仍然施加極高的衝擊力。

外殼沿縱向焊接,可在鎚頭和手柄之間提供完美的防斷裂連接。

該產品有兩種尺寸可供選擇:680g 和 1,000g,衝擊面分別為 30 x 40mm 和 35 x 45mm。

產品特點:

  • 由聚氨酯製成的可更換、矩形和中等硬度的嵌件。
  • 允許進行降噪和完全無反彈的工作。
  • 以低重量提供極高的衝擊力。
  • 由於外殼的縱向焊縫,鎚頭和手柄之間的連接完美無瑕。
  • 有兩種尺寸可供選擇:680 克和 1,000 克,衝擊面的尺寸分別為 30 x 40 毫米和 35 x 45 毫米。

應用區域

嵌裝木層板地板, 窗戶與門的結構, 石牆建造, 傢俱組裝, 接合作業, 板金成形, 輕量 /精密工件的定位和調整, 維修與保養工作, 榫接工作

本产品 3380.040 - SECURAL 軟面槌 由一塊鋼所製作而成的防破壞頭和手柄,矩形嵌件  / (長 x 寬: 30 mm x 40 mm) 是该产品组的一个变型 SECURAL 軟面槌 由一塊鋼所製作而成的防破壞頭和手柄,矩形嵌件  (EH 3380.)

長 x 寬 [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
品項品號
價格 [€]
可用
長 x 寬 [mm]:
30 mm x 40 mm
lkopf [mm]:
117 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
680 g
品項品號:
3380.040
SECURAL 軟面槌
  • 長 x 寬: 30 mm x 40 mm
  • lkopf : 117 mm
  • lhges : 300 mm
  • 長 x 寬 x 高: 300 mm x 117 mm x 32 mm
  • 重量: 680 g
  • GTIN: 4030618301844
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

材質

版本

  • 堅固的鈑金外殼附人體工學形橡膠把手

入子

  • 優力膠,黃色,四方形 
  • 中硬 
  • 噪音抑制  
  • 衝擊緩衝 
  • 耐磨 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 3380.040
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SECURAL soft-face mallet
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。