Po­si­zio­na­to­ri la­te­ra­li lisci, senza guarnizione

EH 22150.

Questi elementi servono per posizionare e spingere piccoli pezzi, per esempio nelle operazioni di verniciatura e sabbiatura.

La tua selezione ha prodotto 20 risultati

Ma­te­ria­le
Pun­ta­le
d1 [mm]
d2 [mm]
Spin­ta F max.1) ~ [N]
Corsa s [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Alluminio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
3 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 10 N
Corsa s [mm]:
0,5 mm
Article-No.:
22150.0010
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/perno in acciaio, carico leggero della molla
  • d1: 6 mm
  • d2: 3 mm
  • Spinta F max.1): ~ 10 N
  • l1 -1: 7 mm
  • l2 ±0,5: 4 mm
  • Corsa s: 0,5 mm
  • Foro di ricezione D H8: 6 mm
  • x2): 1 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,6 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Alluminio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
3 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Corsa s [mm]:
0,5 mm
Article-No.:
22150.0011
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/perno in acciaio, carico standard della molla
  • d1: 6 mm
  • d2: 3 mm
  • Spinta F max.1): ~ 20 N
  • l1 -1: 7 mm
  • l2 ±0,5: 4 mm
  • Corsa s: 0,5 mm
  • Foro di ricezione D H8: 6 mm
  • x2): 1 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,6 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Alluminio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
3 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Corsa s [mm]:
0,5 mm
Article-No.:
22150.0012
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/perno in acciaio, carico pesante della molla
  • d1: 6 mm
  • d2: 3 mm
  • Spinta F max.1): ~ 40 N
  • l1 -1: 7 mm
  • l2 ±0,5: 4 mm
  • Corsa s: 0,5 mm
  • Foro di ricezione D H8: 6 mm
  • x2): 1 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,7 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Alluminio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Corsa s [mm]:
0,8 mm
Article-No.:
22150.0020
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/perno in acciaio, carico leggero della molla
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • Spinta F max.1): ~ 20 N
  • l1 -1: 11 mm
  • l2 ±0,5: 6,7 mm
  • Corsa s: 0,8 mm
  • Foro di ricezione D H8: 10 mm
  • x2): 1,7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 2,6 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Alluminio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Corsa s [mm]:
0,8 mm
Article-No.:
22150.0021
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/perno in acciaio, carico standard della molla
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • Spinta F max.1): ~ 50 N
  • l1 -1: 11 mm
  • l2 ±0,5: 6,7 mm
  • Corsa s: 0,8 mm
  • Foro di ricezione D H8: 10 mm
  • x2): 1,7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 2,8 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Alluminio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Corsa s [mm]:
0,8 mm
Article-No.:
22150.0022
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/perno in acciaio, carico pesante della molla
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • Spinta F max.1): ~ 100 N
  • l1 -1: 11 mm
  • l2 ±0,5: 6,7 mm
  • Corsa s: 0,8 mm
  • Foro di ricezione D H8: 10 mm
  • x2): 1,7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 3 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Alluminio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Corsa s [mm]:
1 mm
Article-No.:
22150.0025
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/perno in acciaio, carico leggero della molla
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • Spinta F max.1): ~ 40 N
  • l1 -1: 11 mm
  • l2 ±0,5: 10,7 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • Foro di ricezione D H8: 10 mm
  • x2): 1,9 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 3,4 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Alluminio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Corsa s [mm]:
1 mm
Article-No.:
22150.0026
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/perno in acciaio, carico standard della molla
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • Spinta F max.1): ~ 75 N
  • l1 -1: 11 mm
  • l2 ±0,5: 10,7 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • Foro di ricezione D H8: 10 mm
  • x2): 1,9 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 3,6 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Alluminio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Corsa s [mm]:
1 mm
Article-No.:
22150.0027
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/perno in acciaio, carico pesante della molla
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • Spinta F max.1): ~ 100 N
  • l1 -1: 11 mm
  • l2 ±0,5: 10,7 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • Foro di ricezione D H8: 10 mm
  • x2): 1,9 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 3,9 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Alluminio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Corsa s [mm]:
1,3 mm
Article-No.:
22150.0030
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/perno in acciaio, carico leggero della molla
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • Spinta F max.1): ~ 50 N
  • l1 -1: 13,5 mm
  • l2 ±0,5: 13,6 mm
  • Corsa s: 1,3 mm
  • Foro di ricezione D H8: 12 mm
  • x2): 2,7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 6,8 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Alluminio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Corsa s [mm]:
1,3 mm
Article-No.:
22150.0031
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/perno in acciaio, carico standard della molla
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • Spinta F max.1): ~ 100 N
  • l1 -1: 13,5 mm
  • l2 ±0,5: 13,6 mm
  • Corsa s: 1,3 mm
  • Foro di ricezione D H8: 12 mm
  • x2): 2,7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 7,3 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Alluminio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Corsa s [mm]:
1,3 mm
Article-No.:
22150.0032
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/perno in acciaio, carico pesante della molla
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • Spinta F max.1): ~ 150 N
  • l1 -1: 13,5 mm
  • l2 ±0,5: 13,6 mm
  • Corsa s: 1,3 mm
  • Foro di ricezione D H8: 12 mm
  • x2): 2,7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 7,8 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Alluminio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Corsa s [mm]:
1,6 mm
Article-No.:
22150.0040
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/perno in acciaio, carico leggero della molla
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • Spinta F max.1): ~ 100 N
  • l1 -1: 18 mm
  • l2 ±0,5: 16,7 mm
  • Corsa s: 1,6 mm
  • Foro di ricezione D H8: 16 mm
  • x2): 3,1 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 14 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Alluminio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Corsa s [mm]:
1,6 mm
Article-No.:
22150.0041
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/perno in acciaio, carico standard della molla
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • Spinta F max.1): ~ 150 N
  • l1 -1: 18 mm
  • l2 ±0,5: 16,7 mm
  • Corsa s: 1,6 mm
  • Foro di ricezione D H8: 16 mm
  • x2): 3,1 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 15 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Alluminio
Pun­ta­le:
Acciaio bonificato, zincato
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Corsa s [mm]:
1,6 mm
Article-No.:
22150.0042
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Acciaio/perno in acciaio, carico pesante della molla
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • Spinta F max.1): ~ 200 N
  • l1 -1: 18 mm
  • l2 ±0,5: 16,7 mm
  • Corsa s: 1,6 mm
  • Foro di ricezione D H8: 16 mm
  • x2): 3,1 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 15 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Alluminio
Pun­ta­le:
Termoplastica POM, bianca
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
3 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 10 N
Corsa s [mm]:
0,5 mm
Article-No.:
22150.0050
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Termoplastica/perno da termoplastica, carico leggero della molla
  • d1: 6 mm
  • d2: 3 mm
  • Spinta F max.1): ~ 10 N
  • l1 -1: 7 mm
  • l2 ±0,5: 4 mm
  • Corsa s: 0,5 mm
  • Foro di ricezione D H8: 6 mm
  • x2): 1 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 0,3 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Alluminio
Pun­ta­le:
Termoplastica POM, bianca
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Corsa s [mm]:
0,8 mm
Article-No.:
22150.0060
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Termoplastica/perno da termoplastica, carico leggero della molla
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • Spinta F max.1): ~ 20 N
  • l1 -1: 11 mm
  • l2 ±0,5: 6,7 mm
  • Corsa s: 0,8 mm
  • Foro di ricezione D H8: 10 mm
  • x2): 1,7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 1,3 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Alluminio
Pun­ta­le:
Termoplastica POM, bianca
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Corsa s [mm]:
1 mm
Article-No.:
22150.0062
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Termoplastica/perno da termoplastica, carico leggero della molla
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • Spinta F max.1): ~ 40 N
  • l1 -1: 11 mm
  • l2 ±0,5: 10,7 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • Foro di ricezione D H8: 10 mm
  • x2): 1,9 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 1,5 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Alluminio
Pun­ta­le:
Termoplastica POM, bianca
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Corsa s [mm]:
1,3 mm
Article-No.:
22150.0070
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Termoplastica/perno da termoplastica, carico leggero della molla
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • Spinta F max.1): ~ 50 N
  • l1 -1: 13,5 mm
  • l2 ±0,5: 13,9 mm
  • Corsa s: 1,3 mm
  • Foro di ricezione D H8: 12 mm
  • x2): 2,7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 2,9 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Alluminio
Pun­ta­le:
Termoplastica POM, bianca
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Corsa s [mm]:
1,6 mm
Article-No.:
22150.0080
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Termoplastica/perno da termoplastica, carico leggero della molla
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • Spinta F max.1): ~ 100 N
  • l1 -1: 18 mm
  • l2 ±0,5: 16,7 mm
  • Corsa s: 1,6 mm
  • Foro di ricezione D H8: 16 mm
  • x2): 3,1 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 6,6 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale

Materiale

Corpo

  • Alluminio AI

Molla

  • acciaio inox
  • Acciaio, brunito
  • Acciaio, zincato mediante zincatura

Puntale

  • Acciaio bonificato, zincato
  • Termoplastica POM, bianca
Prodotto
Article-No.
Disponibile
Prodotto:
Attrezzo di montaggio per dimensioni
d1: 6 mm
Article-No.:
22150.0830
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: 6 mm
  • Peso: 19 g
Prodotto:
Attrezzo di montaggio per dimensioni
d1: 10 mm
Article-No.:
22150.0831
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: 10 mm
  • Peso: 49 g
Prodotto:
Attrezzo di montaggio per dimensioni
d1: 12 mm
Article-No.:
22150.0832
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: 12 mm
  • Peso: 86 g
Prodotto:
Attrezzo di montaggio per dimensioni
d1: 16 mm
Article-No.:
22150.0833
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: 16 mm
  • Peso: 105 g

Caratteristiche

Esecuzione con spinta ridotta = molla in acciaio inox

Esecuzione con spinta normale = molla in acciaio, brunita

Spinta maggiorata = molla in acciaio, galvanizzata

Assemblaggio

Vengono montati mediante inserimento a pressione.

Formula per calcolare l'interasse dei fori di ricezione dei posizionatori:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = interasse,

y = altezza pezzo,

w = lunghezza pezzo,

x = misura di coordinate,

s = corsa,

z = diametro perno di riferimento.

Calcolo della quota x:

y maggiore o uguale di l2 - d2/2: x = d2/2 - s

oppure

y minore di l2 - d2/2: x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0,123]

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22150. Posizionatori laterali – lisci, senza guarnizione
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla - POLLICI
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità