I posizionatori laterali a molla sono posizionatori ad azione laterale con sfera, corpo, filetto femmina (per posizionare specifici elementi) o in versione liscia in acciaio. I posizionatori laterali a molla sono spesso riferiti alle boccole di montaggio. Possono essere utilizzati in un'ampia gamma di settori industriali per molte applicazioni, incluso il posizionamento, il fissaggio e la spinta di piccoli pezzi.
L'ampia gamma di prodotti comprende varie versioni a magazzino:
Con inserimento a versione liscia o in versione filettata per avvitamento
Con sfera laterale / corpo laterale in acciaio ( unilaterale / bilaterale), perno e filetto femmina per trattenere elementi personalizzati
Senza o con guarnizione per proteggere rispettivamente da scheggiature e sporco
Per carichi diversi (leggeri, standard, pesanti)
Con corpo in acciaio, alluminio o plastica
Con perno (perno di spinta) in acciaio, acciaio inox o termoplastico
Come accessori offriamo:
Boccole di montaggio per posizionatori laterali, lisce
Oltre a una gamma di prodotti metrici, sono disponibili anche design selezionati con dimensioni in pollici.
Per applicazioni speciali, è possibile progettare e produrre anche alcune versioni speciali.