So­ste­gni an­ti­fles­sio­ne

EH 23220.

I sostegni antiflessione sono usati per sostenere in punti addizionali i pezzi da lavorare.

I vantaggi dei sostegni antiflessione sono:

  • sostegno  di pezzi sottili senza deformarli
  • assorbimento delle vibrazioni in lavorazione
  • profilo ridotto di minimo ingombro
  • sostegno di costole, profili e sporgenze per rinforzare il bloccaggio
  • sostegno di pezzi grezzi irregolari
  • impiego pratico e comodo - la leva orientabile ne permette il bloccaggio anche lontano dal pezzo.

La tua selezione ha prodotto 9 risultati

Ma­te­ria­le
Ver­sio­ne
Fig.
b3 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]
Corsa s [mm]
Ca­ri­co max. [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
short version, with one slot
Fig.:
1
b3 [mm]:
8,5 mm
l1 [mm]:
75 mm
d1 [mm]:
M8
Corsa s [mm]:
3 mm
Ca­ri­co max. [kN]:
0,5 kN
Article-No.:
23220.0085
CAD
Documenti
Sostegni antiflessione
  • short version, with one slot – Fig. 1
  • b3: 8,5 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 13 mm
  • l5: 13 mm
  • l6: 62 mm
  • l7: 5 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 13 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Corsa s: 3 mm
  • Carico max.: 0,5 kN
  • e : 24400.0311
  • Peso: 342 g
per la dell'articolo
Sostegni antiflessione
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
short version, with one slot
Fig.:
1
b3 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
75 mm
d1 [mm]:
M10
Corsa s [mm]:
6 mm
Ca­ri­co max. [kN]:
2,5 kN
Article-No.:
23220.0100
Documenti
Sostegni antiflessione
  • short version, with one slot – Fig. 1
  • b3: 11 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 14 mm
  • l5: 17 mm
  • l6: 74 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 25 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 14 mm
  • r: 15 mm
  • Corsa s: 6 mm
  • Carico max.: 2,5 kN
  • e : 24400.0411
  • Peso: 714 g
per la dell'articolo
Sostegni antiflessione
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
short version, with one slot
Fig.:
1
b3 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
150 mm
d1 [mm]:
M10
Corsa s [mm]:
6 mm
Ca­ri­co max. [kN]:
2,5 kN
Article-No.:
23220.0110
Documenti
Sostegni antiflessione
  • short version, with one slot – Fig. 1
  • b3: 11 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 90 mm
  • l3: 20 mm
  • l5: 17 mm
  • l6: 74 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 25 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 14 mm
  • r: 15 mm
  • Corsa s: 6 mm
  • Carico max.: 2,5 kN
  • e : 24400.0411
  • Peso: 1181 g
per la dell'articolo
Sostegni antiflessione
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
short version, with one slot
Fig.:
1
b3 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
75 mm
d1 [mm]:
M10
Corsa s [mm]:
6 mm
Ca­ri­co max. [kN]:
2,5 kN
Article-No.:
23220.0140
Documenti
Sostegni antiflessione
  • short version, with one slot – Fig. 1
  • b3: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 14 mm
  • l5: 17 mm
  • l6: 74 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 25 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 14 mm
  • r: 15 mm
  • Corsa s: 6 mm
  • Carico max.: 2,5 kN
  • e : 24400.0411
  • Peso: 694 g
per la dell'articolo
Sostegni antiflessione
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
short version, with one slot
Fig.:
1
b3 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
150 mm
d1 [mm]:
M10
Corsa s [mm]:
6 mm
Ca­ri­co max. [kN]:
2,5 kN
Article-No.:
23220.0150
CAD
Documenti
Sostegni antiflessione
  • short version, with one slot – Fig. 1
  • b3: 13 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 90 mm
  • l3: 20 mm
  • l5: 17 mm
  • l6: 74 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 25 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 14 mm
  • r: 15 mm
  • Corsa s: 6 mm
  • Carico max.: 2,5 kN
  • e : 24400.0411
  • Peso: 1379 g
per la dell'articolo
Sostegni antiflessione
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
short version, with one slot
Fig.:
1
b3 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
75 mm
d1 [mm]:
M16
Corsa s [mm]:
11 mm
Ca­ri­co max. [kN]:
5 kN
Article-No.:
23220.0160
Documenti
Sostegni antiflessione
  • short version, with one slot – Fig. 1
  • b3: 17 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 16 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 101 mm
  • l7: 11 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 26 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 13 mm
  • Corsa s: 11 mm
  • Carico max.: 5 kN
  • e : 24400.0611
  • Peso: 1491 g
per la dell'articolo
Sostegni antiflessione
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
short version, with one slot
Fig.:
1
b3 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
170 mm
d1 [mm]:
M16
Corsa s [mm]:
11 mm
Ca­ri­co max. [kN]:
5 kN
Article-No.:
23220.0170
CAD
Documenti
Sostegni antiflessione
  • short version, with one slot – Fig. 1
  • b3: 17 mm
  • l1: 170 mm
  • l2: 100 mm
  • l3: 25 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 108 mm
  • l7: 11 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 26 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 21,5 mm
  • Corsa s: 11 mm
  • Carico max.: 5 kN
  • e : 24400.0611
  • Peso: 2721 g
per la dell'articolo
Sostegni antiflessione
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
long version, with two slots
Fig.:
2
b3 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
300 mm
d1 [mm]:
M10
Corsa s [mm]:
6 mm
Ca­ri­co max. [kN]:
2,5 kN
Article-No.:
23220.0300
CAD
Documenti
Sostegni antiflessione
  • long version, with two slots – Fig. 2
  • b3: 13 mm
  • l1: 300 mm
  • l2: 100 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 160 mm
  • l5: 17 mm
  • l6: 74 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 25 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 14 mm
  • r: 15 mm
  • Corsa s: 6 mm
  • Carico max.: 2,5 kN
  • e : 24400.0411
  • Peso: 2448 g
per la dell'articolo
Sostegni antiflessione
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
long version, with two slots
Fig.:
2
b3 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
387 mm
d1 [mm]:
M20
Corsa s [mm]:
11 mm
Ca­ri­co max. [kN]:
10 kN
Article-No.:
23220.0450
CAD
Documenti
Sostegni antiflessione
  • long version, with two slots – Fig. 2
  • b3: 25 mm
  • l1: 387 mm
  • l2: 110 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 200 mm
  • l5: 30 mm
  • l6: 89 mm
  • b1: 85 mm
  • b2: 40 mm
  • d1: M20
  • d2: 32 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 25 mm
  • r: 24 mm
  • Corsa s: 11 mm
  • Carico max.: 10 kN
  • e : 24420.0210
  • Peso: 7350 g
per la dell'articolo
Sostegni antiflessione

Materiale

Impugnatura

  • zinco pressofuso

Staffa

  • Acciaio cementato, brunito e rettificato

Funzionamento

  1. Rilasciando la leva, il puntale si accosta al pezzo spinto leggermente dalla molla.
  2. Serrando la leva il puntale si blocca nella posizione raggiunta.
  3. Dopo la rimozione del pezzo rilasciare la leva per liberare il puntale e ripetere l'operazione.

L'altezza di lavoro può essere modificata inserendo nel foro filettato del puntale viti o piedini di opportuna lunghezza.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23220. Sostegni antiflessione
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.