23220.0160 - Sostegni antiflessione

I sostegni antiflessione sono usati per sostenere in punti addizionali i pezzi da lavorare.

I vantaggi dei sostegni antiflessione sono:

  • sostegno  di pezzi sottili senza deformarli
  • assorbimento delle vibrazioni in lavorazione
  • profilo ridotto di minimo ingombro
  • sostegno di costole, profili e sporgenze per rinforzare il bloccaggio
  • sostegno di pezzi grezzi irregolari
  • impiego pratico e comodo - la leva orientabile ne permette il bloccaggio anche lontano dal pezzo.

Questo articolo 23220.0160 - Sostegni antiflessione / short version, with one slot (b3: 17 mm, l1: 75 mm) è una variante del gruppo di articoli So­ste­gni an­ti­fles­sio­ne (EH 23220.)

Ma­te­ria­le
Ver­sio­ne
Fig.
b3 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]
Corsa s [mm]
Ca­ri­co - max. [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
short version, with one slot
Fig.:
1
b3 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
75 mm
d1 [mm]:
M16
Corsa s [mm]:
11 mm
Ca­ri­co max. [kN]:
5 kN
Article-No.:
23220.0160
Documenti
Sostegni antiflessione
  • short version, with one slot – Fig. 1
  • b3: 17 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 16 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 101 mm
  • l7: 11 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 26 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 13 mm
  • Corsa s: 11 mm
  • Carico max.: 5 kN
  • e : 24400.0611
  • Peso: 1491 g
Sostegni antiflessione

Materiale

Impugnatura

  • zinco pressofuso

Staffa

  • Acciaio cementato, brunito e rettificato

Funzionamento

  1. Rilasciando la leva, il puntale si accosta al pezzo spinto leggermente dalla molla.
  2. Serrando la leva il puntale si blocca nella posizione raggiunta.
  3. Dopo la rimozione del pezzo rilasciare la leva per liberare il puntale e ripetere l'operazione.

L'altezza di lavoro può essere modificata inserendo nel foro filettato del puntale viti o piedini di opportuna lunghezza.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23220.0160
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.