Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 6 risultati
Versione:
Gambo filettato, sfera spianata, piano liscio
Materiale:
Acciaio bonificato, fosfatato
Carico solo statico max. [kN]:
10 kN
Maggior dettagli
Gambo filettato, sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, Acciaio
Sistema: V40
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Diametro sfera: 10 mm
SW: 11 mm
Carico solo statico max.: 10 kN
Coppia di serraggio max.: 25 Nm
Peso: 13 g
per la dell'articolo
Versione:
Gambo filettato, sfera spianata, piano liscio
Materiale:
Acciaio bonificato, fosfatato
Carico solo statico max. [kN]:
25 kN
Maggior dettagli
Gambo filettato, sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, Acciaio
Sistema: V70/L12
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
Diametro sfera: 16 mm
SW: 17 mm
Carico solo statico max.: 25 kN
Coppia di serraggio max.: 82 Nm
Peso: 43 g
per la dell'articolo
Versione:
Gambo filettato, sfera spianata, piano liscio
Materiale:
Acciaio bonificato, fosfatato
Carico solo statico max. [kN]:
90 kN
Maggior dettagli
Gambo filettato, sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, Acciaio
Sistema: V70/L16
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 : 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
Diametro sfera: 25 mm
SW: 27 mm
Carico solo statico max.: 90 kN
Coppia di serraggio max.: 206 Nm
Peso: 151 g
per la dell'articolo
Versione:
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato
Materiale:
Acciaio bonificato, fosfatato
Carico solo statico max. [kN]:
10 kN
Maggior dettagli
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato – Fig. 2, Acciaio
Sistema: V40
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Diametro sfera: 10 mm
SW: 11 mm
Carico solo statico max.: 10 kN
Coppia di serraggio max.: 25 Nm
Peso: 13 g
per la dell'articolo
Versione:
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato
Materiale:
Acciaio bonificato, fosfatato
Carico solo statico max. [kN]:
25 kN
Maggior dettagli
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato – Fig. 2, Acciaio
Sistema: V70/L12
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
Diametro sfera: 16 mm
SW: 17 mm
Carico solo statico max.: 25 kN
Coppia di serraggio max.: 82 Nm
Peso: 43 g
per la dell'articolo
Versione:
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato
Materiale:
Acciaio bonificato, fosfatato
Carico solo statico max. [kN]:
90 kN
Maggior dettagli
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato – Fig. 2, Acciaio
Sistema: V70/L16
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 : 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
Diametro sfera: 25 mm
SW: 27 mm
Carico solo statico max.: 90 kN
Coppia di serraggio max.: 206 Nm
Peso: 149 g
per la dell'articolo
Materiale
Sfera
Acciaio da cuscinetti temperato, lucida
Corpo
Acciaio bonificato, fosfatato
Note
Sfera con dispositivo antirovesciamento.
I valori di carico sono validi anche per le versioni in acciaio inox.
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.