Pri­gio­nie­ri DIN 6379 con b1 maggiorato per dadi a T

EH 23040.

Possono essere completati con dadi a T DIN 508 (EH 23010./EH 23020.), dadi DIN 6330 (EH 23070.) e rondelle piane DIN 6340 (EH 23060.) per ottenere tiranti di staffaggio.

Queste borchie sono caratterizzate dal filo arrotolato.

La tua selezione ha prodotto 20 risultati

Ver­sio­ne
d [mm]
l [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
Article-No.:
23040.0582
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 10.9
  • Sistema: V40
  • d: M8
  • l: 63 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • Peso: 19 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
100 mm
Article-No.:
23040.0583
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 10.9
  • Sistema: V40
  • d: M8
  • l: 100 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 63 mm
  • Peso: 31 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
160 mm
Article-No.:
23040.0584
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 10.9
  • Sistema: V40
  • d: M8
  • l: 160 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 100 mm
  • Peso: 49 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
80 mm
Article-No.:
23040.0602
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 10.9
  • Sistema: V70
  • d: M10
  • l: 80 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • Peso: 39 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
Article-No.:
23040.0603
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 10.9
  • Sistema: V70
  • d: M10
  • l: 100 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 75 mm
  • Peso: 49 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
125 mm
Article-No.:
23040.0604
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 10.9
  • Sistema: V70
  • d: M10
  • l: 125 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 75 mm
  • Peso: 61 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
160 mm
Article-No.:
23040.0605 1)
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 10.9
  • Sistema: V70
  • d: M10
  • l: 160 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 100 mm
  • Peso: 78 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
200 mm
Article-No.:
23040.0606
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 10.9
  • Sistema: V70
  • d: M10
  • l: 200 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 122 mm
  • Peso: 98 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Article-No.:
23040.0622
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 10.9
  • Sistema: V70/L12
  • d: M12
  • l2): 63 mm
  • Peso: 44 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
Article-No.:
23040.0623
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 10.9
  • Sistema: V70/L12
  • d: M12
  • l2): 80 mm
  • Peso: 56 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
Article-No.:
23040.0624 1)
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 10.9
  • Sistema: V70/L12
  • d: M12
  • l: 100 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 63 mm
  • Peso: 71 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
Article-No.:
23040.0625
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 10.9
  • Sistema: V70/L12
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 75 mm
  • Peso: 88 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
Article-No.:
23040.0626
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 10.9
  • Sistema: V70/L12
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 100 mm
  • Peso: 112 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
Article-No.:
23040.0627
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 10.9
  • Sistema: V70/L12
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 122 mm
  • Peso: 140 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
80 mm
Article-No.:
23040.0662
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 8.8
  • Sistema: V70/L16
  • d: M16
  • l2): 80 mm
  • Peso: 100 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
125 mm
Article-No.:
23040.0664
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 8.8
  • Sistema: V70/L16
  • d: M16
  • l: 125 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 63 mm
  • Peso: 161 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
160 mm
Article-No.:
23040.0665
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 8.8
  • Sistema: V70/L16
  • d: M16
  • l: 160 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 75 mm
  • Peso: 207 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
200 mm
Article-No.:
23040.0666 1)
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 8.8
  • Sistema: V70/L16
  • d: M16
  • l: 200 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 100 mm
  • Peso: 260 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
250 mm
Article-No.:
23040.0667
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 8.8
  • Sistema: V70/L16
  • d: M16
  • l: 250 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 125 mm
  • Peso: 325 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
315 mm
Article-No.:
23040.1168 1)
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 8.8
  • Sistema: V70/L16
  • d: M16
  • l: 315 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 200 mm
  • Peso: 402 g
per la dell'articolo
Prigionieri

Materiale

  • Acciaio

Riferimenti

Per i valori delle coppie di serraggio, vedere appendice -Dati tecnici-

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23040. Prigionieri – DIN 6379 con b maggiorato per dadi a T
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.