Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 5 risultati
Versione:
Acciaio cementato e temperato, zigrinato, foro maschiato
Maggior dettagli
Acciaio cementato e temperato, zigrinato, foro maschiato – Fig. 3
Sistema: V40
l1 : 20 mm
d1 : M8
t: 10 mm
d2 : 9 mm
e: 15 mm
SW: 13 mm
Coppia di serraggio max.: 18 Nm
Peso: 14 g
per la dell'articolo
Versione:
Acciaio cementato e temperato, zigrinato, foro maschiato
Maggior dettagli
Acciaio cementato e temperato, zigrinato, foro maschiato – Fig. 3
Sistema: V40
l1 : 25 mm
d1 : M8
t: 10 mm
d2 : 9 mm
e: 15 mm
SW: 13 mm
Coppia di serraggio max.: 18 Nm
Peso: 20 g
per la dell'articolo
Versione:
Acciaio cementato e temperato, zigrinato, foro maschiato
Maggior dettagli
Acciaio cementato e temperato, zigrinato, foro maschiato – Fig. 3
Sistema: V70/L12
l1 : 25 mm
d1 : M12
t: 15 mm
d2 : 13 mm
e: 21,9 mm
SW: 19 mm
Coppia di serraggio max.: 60 Nm
Peso: 33 g
per la dell'articolo
Versione:
Acciaio cementato e temperato, zigrinato, foro maschiato
Maggior dettagli
Acciaio cementato e temperato, zigrinato, foro maschiato – Fig. 3
Sistema: V70/L12
l1 : 30 mm
d1 : M12
t: 15 mm
d2 : 13 mm
e: 21,9 mm
SW: 19 mm
Coppia di serraggio max.: 60 Nm
Peso: 44 g
per la dell'articolo
Versione:
Acciaio cementato e temperato, zigrinato, foro maschiato
Maggior dettagli
Acciaio cementato e temperato, zigrinato, foro maschiato – Fig. 3
Sistema: V70/L12
l1 : 40 mm
d1 : M12
t: 15 mm
d2 : 13 mm
e: 21,9 mm
SW: 19 mm
Coppia di serraggio max.: 60 Nm
Peso: 69 g
per la dell'articolo
Materiale
Corpo
Acciaio cementato e temperato, brunito
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Carrello download:
Scarica il carrello
Conforme alla normativa RoHS
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Contiene sostanze della Proposition 65
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.