Vo­lan­ti­ni a due razze alluminio

EH 24610.

Per tutti i volantini, il mozzo è lavorato, la corona (o bordo) è tornito e rifinito a specchio su tutti i lati. Le superfici grezze non lavorate sono state pulite a fondo.Insieme al bordo lucidato a specchio, questi volantini presentano quindi una finitura che generalmente non richiede laccature aggiuntive.

La tua selezione ha prodotto 40 risultati

Ver­sio­ne
d1 [mm]
d2 H7 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Senza cava, senza impugnatura cilindrica
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24610.0010
CAD
Documenti
Volantini a due razze
  • Senza cava, senza impugnatura cilindrica
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Peso: 301 g
per la dell'articolo
Volantini a due razze
Ver­sio­ne:
Senza cava, senza impugnatura cilindrica
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Article-No.:
24610.0011
CAD
Documenti
Volantini a due razze
  • Senza cava, senza impugnatura cilindrica
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Peso: 300 g
per la dell'articolo
Volantini a due razze
Ver­sio­ne:
Senza cava, senza impugnatura cilindrica
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Article-No.:
24610.0015
CAD
Documenti
Volantini a due razze
  • Senza cava, senza impugnatura cilindrica
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • Peso: 400 g
per la dell'articolo
Volantini a due razze
Ver­sio­ne:
Senza cava, senza impugnatura cilindrica
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Article-No.:
24610.0016
CAD
Documenti
Volantini a due razze
  • Senza cava, senza impugnatura cilindrica
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • Peso: 396 g
per la dell'articolo
Volantini a due razze
Ver­sio­ne:
Senza cava, senza impugnatura cilindrica
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Article-No.:
24610.0020
CAD
Documenti
Volantini a due razze
  • Senza cava, senza impugnatura cilindrica
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • Peso: 520 g
per la dell'articolo
Volantini a due razze
Ver­sio­ne:
Senza cava, senza impugnatura cilindrica
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Article-No.:
24610.0021
CAD
Documenti
Volantini a due razze
  • Senza cava, senza impugnatura cilindrica
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • Peso: 526 g
per la dell'articolo
Volantini a due razze
Ver­sio­ne:
Senza cava, senza impugnatura cilindrica
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
Article-No.:
24610.0030
CAD
Documenti
Volantini a due razze
  • Senza cava, senza impugnatura cilindrica
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • Peso: 886 g
per la dell'articolo
Volantini a due razze
Ver­sio­ne:
Senza cava, senza impugnatura cilindrica
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
20 mm
Article-No.:
24610.0031
CAD
Documenti
Volantini a due razze
  • Senza cava, senza impugnatura cilindrica
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 20 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • Peso: 876 g
per la dell'articolo
Volantini a due razze
Ver­sio­ne:
Senza cava, senza impugnatura cilindrica
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
Article-No.:
24610.0040
CAD
Documenti
Volantini a due razze
  • Senza cava, senza impugnatura cilindrica
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • Peso: 1454 g
per la dell'articolo
Volantini a due razze
Ver­sio­ne:
Senza cava, senza impugnatura cilindrica
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
Article-No.:
24610.0041
CAD
Documenti
Volantini a due razze
  • Senza cava, senza impugnatura cilindrica
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • Peso: 1516 g
per la dell'articolo
Volantini a due razze
Ver­sio­ne:
Con cava, senza impugnatura cilindrica
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24610.0110
CAD
Documenti
Volantini a due razze
  • Con cava, senza impugnatura cilindrica
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3: 4 mm
  • Peso: 303 g
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 13,8 mm
per la dell'articolo
Volantini a due razze
Ver­sio­ne:
Con cava, senza impugnatura cilindrica
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Article-No.:
24610.0111
CAD
Documenti
Volantini a due razze
  • Con cava, senza impugnatura cilindrica
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3: 5 mm
  • Peso: 306 g
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 16,3 mm
per la dell'articolo
Volantini a due razze
Ver­sio­ne:
Con cava, senza impugnatura cilindrica
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Article-No.:
24610.0115
CAD
Documenti
Volantini a due razze
  • Con cava, senza impugnatura cilindrica
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3: 5 mm
  • Peso: 406 g
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 16,3 mm
per la dell'articolo
Volantini a due razze
Ver­sio­ne:
Con cava, senza impugnatura cilindrica
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Article-No.:
24610.0116
CAD
Documenti
Volantini a due razze
  • Con cava, senza impugnatura cilindrica
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3: 5 mm
  • Peso: 404 g
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 18,3 mm
per la dell'articolo
Volantini a due razze
Ver­sio­ne:
Con cava, senza impugnatura cilindrica
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Article-No.:
24610.0120
CAD
Documenti
Volantini a due razze
  • Con cava, senza impugnatura cilindrica
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3: 5 mm
  • Peso: 542 g
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 16,3 mm
per la dell'articolo
Volantini a due razze
Ver­sio­ne:
Con cava, senza impugnatura cilindrica
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Article-No.:
24610.0121
CAD
Documenti
Volantini a due razze
  • Con cava, senza impugnatura cilindrica
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3: 5 mm
  • Peso: 525 g
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 18,3 mm
per la dell'articolo
Volantini a due razze
Ver­sio­ne:
Con cava, senza impugnatura cilindrica
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
Article-No.:
24610.0130
CAD
Documenti
Volantini a due razze
  • Con cava, senza impugnatura cilindrica
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3: 6 mm
  • Peso: 887 g
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 20,8 mm
per la dell'articolo
Volantini a due razze
Ver­sio­ne:
Con cava, senza impugnatura cilindrica
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
20 mm
Article-No.:
24610.0131
CAD
Documenti
Volantini a due razze
  • Con cava, senza impugnatura cilindrica
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 20 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3: 6 mm
  • Peso: 875 g
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 22,8 mm
per la dell'articolo
Volantini a due razze
Ver­sio­ne:
Con cava, senza impugnatura cilindrica
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
Article-No.:
24610.0140
CAD
Documenti
Volantini a due razze
  • Con cava, senza impugnatura cilindrica
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3: 6 mm
  • Peso: 1446 g
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 24,8 mm
per la dell'articolo
Volantini a due razze
Ver­sio­ne:
Con cava, senza impugnatura cilindrica
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
Article-No.:
24610.0141
CAD
Documenti
Volantini a due razze
  • Con cava, senza impugnatura cilindrica
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3: 8 mm
  • Peso: 1443 g
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 29,3 mm
per la dell'articolo
Volantini a due razze
Ver­sio­ne:
Senza cava, con impugnatura cilindrica EH 24530.
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24610.0210
CAD
Documenti
Volantini a due razze
  • Senza cava, con impugnatura cilindrica EH 24530.
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Peso: 390 g
  • Impugn. corrisp. EH 24530.: 23 mm x M8
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
per la dell'articolo
Volantini a due razze
Ver­sio­ne:
Senza cava, con impugnatura cilindrica EH 24530.
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Article-No.:
24610.0211
CAD
Documenti
Volantini a due razze
  • Senza cava, con impugnatura cilindrica EH 24530.
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Peso: 390 g
  • Impugn. corrisp. EH 24530.: 23 mm x M8
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
per la dell'articolo
Volantini a due razze
Ver­sio­ne:
Senza cava, con impugnatura cilindrica EH 24530.
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Article-No.:
24610.0215
CAD
Documenti
Volantini a due razze
  • Senza cava, con impugnatura cilindrica EH 24530.
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • Peso: 490 g
  • Impugn. corrisp. EH 24530.: 23 mm x M8
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
per la dell'articolo
Volantini a due razze
Ver­sio­ne:
Senza cava, con impugnatura cilindrica EH 24530.
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Article-No.:
24610.0216
CAD
Documenti
Volantini a due razze
  • Senza cava, con impugnatura cilindrica EH 24530.
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • Peso: 490 g
  • Impugn. corrisp. EH 24530.: 23 mm x M8
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
per la dell'articolo
Volantini a due razze

Materiale

Perno

  • Acciaio, zincato mediante zincatura

Volantino

  • Alluminio fuso in conchiglia

Impugnatura cilindrica EH 24530

  • Plastica PF 31, nero RAL 9005

Assemblaggio

Il fissaggio assiale avviene con dischi di fermo cod. EH 22270.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24610. Volantini a due razze – alluminio
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.