Viti a leva DIN 6306 con leva mobile

EH 24500.

Leva scorrevole con molla di ritegno.

La tua selezione ha prodotto 24 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
d1 [mm]
l1 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
l5 ~ [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Senza piattello, forma D
Fig.:
1
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
32 mm
l5 ~ [mm]:
-
Article-No.:
24500.0008
CAD
Documenti
Viti a leva
  • Senza piattello, forma D – Fig. 1
  • d1: M8
  • l1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 32 mm
  • Peso: 44 g
per la dell'articolo
Viti a leva
Ver­sio­ne:
Senza piattello, forma D
Fig.:
1
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
42 mm
l5 ~ [mm]:
-
Article-No.:
24500.0009
CAD
Documenti
Viti a leva
  • Senza piattello, forma D – Fig. 1
  • d1: M8
  • l1: 50 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 42 mm
  • Peso: 47 g
per la dell'articolo
Viti a leva
Ver­sio­ne:
Senza piattello, forma D
Fig.:
1
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
30 mm
l5 ~ [mm]:
-
Article-No.:
24500.0010
CAD
Documenti
Viti a leva
  • Senza piattello, forma D – Fig. 1
  • d1: M10
  • l1: 40 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 80 mm
  • l4: 30 mm
  • Peso: 92 g
per la dell'articolo
Viti a leva
Ver­sio­ne:
Senza piattello, forma D
Fig.:
1
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
40 mm
l5 ~ [mm]:
-
Article-No.:
24500.0011
CAD
Documenti
Viti a leva
  • Senza piattello, forma D – Fig. 1
  • d1: M10
  • l1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 80 mm
  • l4: 40 mm
  • Peso: 96 g
per la dell'articolo
Viti a leva
Ver­sio­ne:
Senza piattello, forma D
Fig.:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
100 mm
l4 [mm]:
40 mm
l5 ~ [mm]:
-
Article-No.:
24500.0012
CAD
Documenti
Viti a leva
  • Senza piattello, forma D – Fig. 1
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 40 mm
  • Peso: 154 g
per la dell'articolo
Viti a leva
Ver­sio­ne:
Senza piattello, forma D
Fig.:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
100 mm
l4 [mm]:
50 mm
l5 ~ [mm]:
-
Article-No.:
24500.0013
CAD
Documenti
Viti a leva
  • Senza piattello, forma D – Fig. 1
  • d1: M12
  • l1: 60 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 50 mm
  • Peso: 162 g
per la dell'articolo
Viti a leva
Ver­sio­ne:
Senza piattello, forma D
Fig.:
1
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
55 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
45 mm
l5 ~ [mm]:
-
Article-No.:
24500.0016
CAD
Documenti
Viti a leva
  • Senza piattello, forma D – Fig. 1
  • d1: M16
  • l1: 55 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 45 mm
  • Peso: 298 g
per la dell'articolo
Viti a leva
Ver­sio­ne:
Senza piattello, forma D
Fig.:
1
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
70 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
60 mm
l5 ~ [mm]:
-
Article-No.:
24500.0017
CAD
Documenti
Viti a leva
  • Senza piattello, forma D – Fig. 1
  • d1: M16
  • l1: 70 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 60 mm
  • Peso: 319 g
per la dell'articolo
Viti a leva
Ver­sio­ne:
Senza piattello, forma D
Fig.:
1
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
90 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
60 mm
l5 ~ [mm]:
-
Article-No.:
24500.0018
CAD
Documenti
Viti a leva
  • Senza piattello, forma D – Fig. 1
  • d1: M16
  • l1: 90 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 60 mm
  • Peso: 344 g
per la dell'articolo
Viti a leva
Ver­sio­ne:
Senza piattello, forma D
Fig.:
1
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
55 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
45 mm
l5 ~ [mm]:
-
Article-No.:
24500.0020
CAD
Documenti
Viti a leva
  • Senza piattello, forma D – Fig. 1
  • d1: M20
  • l1: 55 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 45 mm
  • Peso: 520 g
per la dell'articolo
Viti a leva
Ver­sio­ne:
Senza piattello, forma D
Fig.:
1
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
70 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
60 mm
l5 ~ [mm]:
-
Article-No.:
24500.0021
CAD
Documenti
Viti a leva
  • Senza piattello, forma D – Fig. 1
  • d1: M20
  • l1: 70 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 60 mm
  • Peso: 550 g
per la dell'articolo
Viti a leva
Ver­sio­ne:
Senza piattello, forma D
Fig.:
1
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
90 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
80 mm
l5 ~ [mm]:
-
Article-No.:
24500.0022
CAD
Documenti
Viti a leva
  • Senza piattello, forma D – Fig. 1
  • d1: M20
  • l1: 90 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 80 mm
  • Peso: 593 g
per la dell'articolo
Viti a leva
Ver­sio­ne:
Con piattello, forma E
Fig.:
2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
32 mm
l5 ~ [mm]:
~ 43 mm
Article-No.:
24500.0108
CAD
Documenti
Viti a leva
  • Con piattello, forma E – Fig. 2
  • d1: M8
  • l1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 32 mm
  • Peso: 53 g
  • l5: ~ 43 mm
  • α min.: 3°
per la dell'articolo
Viti a leva
Ver­sio­ne:
Con piattello, forma E
Fig.:
2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
42 mm
l5 ~ [mm]:
~ 53 mm
Article-No.:
24500.0109
CAD
Documenti
Viti a leva
  • Con piattello, forma E – Fig. 2
  • d1: M8
  • l1: 50 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 42 mm
  • Peso: 56 g
  • l5: ~ 53 mm
  • α min.: 3°
per la dell'articolo
Viti a leva
Ver­sio­ne:
Con piattello, forma E
Fig.:
2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
30 mm
l5 ~ [mm]:
~ 43,6 mm
Article-No.:
24500.0110
CAD
Documenti
Viti a leva
  • Con piattello, forma E – Fig. 2
  • d1: M10
  • l1: 40 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 80 mm
  • l4: 30 mm
  • Peso: 110 g
  • l5: ~ 43,6 mm
  • α min.: 3°
per la dell'articolo
Viti a leva
Ver­sio­ne:
Con piattello, forma E
Fig.:
2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
40 mm
l5 ~ [mm]:
~ 53,6 mm
Article-No.:
24500.0111
CAD
Documenti
Viti a leva
  • Con piattello, forma E – Fig. 2
  • d1: M10
  • l1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 80 mm
  • l4: 40 mm
  • Peso: 114 g
  • l5: ~ 53,6 mm
  • α min.: 3°
per la dell'articolo
Viti a leva
Ver­sio­ne:
Con piattello, forma E
Fig.:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
100 mm
l4 [mm]:
40 mm
l5 ~ [mm]:
~ 54,6 mm
Article-No.:
24500.0112
CAD
Documenti
Viti a leva
  • Con piattello, forma E – Fig. 2
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 40 mm
  • Peso: 193 g
  • l5: ~ 54,6 mm
  • α min.: 3°
per la dell'articolo
Viti a leva
Ver­sio­ne:
Con piattello, forma E
Fig.:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
100 mm
l4 [mm]:
50 mm
l5 ~ [mm]:
~ 64,6 mm
Article-No.:
24500.0113
CAD
Documenti
Viti a leva
  • Con piattello, forma E – Fig. 2
  • d1: M12
  • l1: 60 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 50 mm
  • Peso: 198 g
  • l5: ~ 64,6 mm
  • α min.: 3°
per la dell'articolo
Viti a leva
Ver­sio­ne:
Con piattello, forma E
Fig.:
2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
55 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
45 mm
l5 ~ [mm]:
~ 60,4 mm
Article-No.:
24500.0116
CAD
Documenti
Viti a leva
  • Con piattello, forma E – Fig. 2
  • d1: M16
  • l1: 55 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 45 mm
  • Peso: 357 g
  • l5: ~ 60,4 mm
  • α min.: 5°
per la dell'articolo
Viti a leva
Ver­sio­ne:
Con piattello, forma E
Fig.:
2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
70 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
60 mm
l5 ~ [mm]:
~ 75,4 mm
Article-No.:
24500.0117
CAD
Documenti
Viti a leva
  • Con piattello, forma E – Fig. 2
  • d1: M16
  • l1: 70 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 60 mm
  • Peso: 377 g
  • l5: ~ 75,4 mm
  • α min.: 5°
per la dell'articolo
Viti a leva
Ver­sio­ne:
Con piattello, forma E
Fig.:
2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
90 mm
l3 [mm]:
120 mm
l4 [mm]:
80 mm
l5 ~ [mm]:
~ 95,4 mm
Article-No.:
24500.0118
CAD
Documenti
Viti a leva
  • Con piattello, forma E – Fig. 2
  • d1: M16
  • l1: 90 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 120 mm
  • l4: 80 mm
  • Peso: 402 g
  • l5: ~ 95,4 mm
  • α min.: 5°
per la dell'articolo
Viti a leva
Ver­sio­ne:
Con piattello, forma E
Fig.:
2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
55 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
45 mm
l5 ~ [mm]:
~ 60,5 mm
Article-No.:
24500.0120
CAD
Documenti
Viti a leva
  • Con piattello, forma E – Fig. 2
  • d1: M20
  • l1: 55 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • d5: 40 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 45 mm
  • Peso: 623 g
  • l5: ~ 60,5 mm
  • α min.: 4°
per la dell'articolo
Viti a leva
Ver­sio­ne:
Con piattello, forma E
Fig.:
2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
70 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
60 mm
l5 ~ [mm]:
~ 75,5 mm
Article-No.:
24500.0121
CAD
Documenti
Viti a leva
  • Con piattello, forma E – Fig. 2
  • d1: M20
  • l1: 70 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • d5: 40 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 60 mm
  • Peso: 653 g
  • l5: ~ 75,5 mm
  • α min.: 4°
per la dell'articolo
Viti a leva
Ver­sio­ne:
Con piattello, forma E
Fig.:
2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
90 mm
l3 [mm]:
140 mm
l4 [mm]:
80 mm
l5 ~ [mm]:
~ 95,5 mm
Article-No.:
24500.0122
CAD
Documenti
Viti a leva
  • Con piattello, forma E – Fig. 2
  • d1: M20
  • l1: 90 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • d5: 40 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 80 mm
  • Peso: 693 g
  • l5: ~ 95,5 mm
  • α min.: 4°
per la dell'articolo
Viti a leva

Materiale

  • Acciaio automatico, brunito; puntale indurito.

Riferimenti

Puntale per piattelli DIN 6311 S - EH 22560.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24500. Viti a leva – DIN 6306 con leva mobile
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.